MCF8329HS-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRY) 32 24 mm² (6 mm × 4 mm)
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MCF8329HS-Q1 車載 センサレス フィールド オリエンテッド制御 (FOC) 3 相 BLDC ゲート ドライバ PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/09
ユーザー・ガイド MCF8329HS Tuning Guide PDF | HTML 2026/04/28

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MCF8329HSRRYEVM — MCF8329HS WQFN パッケージの評価基板 (RRY)

MCF8329HSRRYEVM により、ユーザーは 32 ピン WQFN パッケージ封止の MCF8329HS-Q1 モーター ドライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または I2C フォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8329HS-Q1 宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

MCF8329RRYEVM — 32 ピン WQFN パッケージ向けの MCF8329A-Q1 評価基板

MCF8329RRYEVM により、ユーザーは32 ピン WQFN パッケージ封止済の MCF8329A-Q1 モータードライバの性能を評価できます。この評価基板 (EVM) は、micro-USB コネクタからの USB 通信を UART へ変換するためのオンボード FTDI チップを搭載しています。オンボードの MSP430FR2355 マイコン (MCU) は、UART 通信を制御信号または SPIフォーマット済みデータに変換し、その信号を MCF8329A-Q1 宛に送信します。ユーザーが選択可能なジャンパ、抵抗、コネクタ、テスト ポイントを多数あり、MCF8329A-Q1 IC (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MOTORSTUDIO-GUI — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio は、TI のブラシレス DC (BLDC) モーター ドライバのチューニング プロセスを簡素化し、デバイスの評価と製品開発期間の短縮に貢献する、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) です。GUI を使用すると、モーターを短期間で動作させ、モーター動作のさまざまな段階を最適化して、最高クラスのモーター性能、安定したモーター起動、最小のノイズを実現するのが容易になります。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ