パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
MCP6291 の特徴
- ゲイン帯域幅積:標準値 10MHz
- 動作電源電圧範囲:2.4V~5.5V
- レール・ツー・レール入出力
- 低い入力バイアス電流:1pA
- 低い静止電流:0.6mA
- 入力電圧ノイズ:f = 10kHz において 8.7nV/√Hz
- 内部 RF および EMI フィルタ
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃
- ユニティ・ゲイン安定
- 抵抗性の開ループ出力インピーダンスにより、大きな容量性負荷で簡単に安定
MCP6291 に関する概要
MCP6291 (シングル)、MCP6292 (デュアル)、およびMCP6294 (クワッド)デバイスは、汎用の低消費電力オペアンプのファミリを構成しています。レール・ツー・レールの入出力スイング、低い静止電流 (標準値 600µA/ch) と 10MHz の広い帯域幅、および低いノイズ (10kHz で 8.7nV/√Hz) から、このファミリはコストと性能のバランスを必要とする各種のアプリケーションにおいて魅力的な選択肢です。入力バイアス電流が低いため、このファミリはソースのインピーダンスが高いアプリケーションで使用できます。
MCP629xは堅牢に設計されており、ユニティ・ゲイン安定、RFIおよびEMI除去フィルタの内蔵、オーバードライブ状態で位相反転が発生しない、高い静電放電(ESD)保護(4kV HBM)という特長から、回路設計者が簡単に使用できます。
MCP629x ファミリは、拡張温度範囲の -40℃~125℃ で動作します。このファミリの電源電圧範囲は2.4V~5.5Vです。