MMBZ15VAL

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOT-23-3 IO capacitance (typ) (pF) 105 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 Clamping voltage (V) 20 Interface type CAN, GPIO, LIN Breakdown voltage (min) (V) 14.3 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Number of channels 2 Vrwm (V) 12 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name SOT-23-3 IO capacitance (typ) (pF) 105 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 Clamping voltage (V) 20 Interface type CAN, GPIO, LIN Breakdown voltage (min) (V) 14.3 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エアギャップ放電
  • IEC 61643-321 サージ保護:
    • 最大 1.7A (10/1000µs)
  • 小さいリーク電流:50nA (最大値)
  • 温度範囲:–55℃ ~ +150℃
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エアギャップ放電
  • IEC 61643-321 サージ保護:
    • 最大 1.7A (10/1000µs)
  • 小さいリーク電流:50nA (最大値)
  • 温度範囲:–55℃ ~ +150℃
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

MMBZxxVAL は、共通アノード構成のデュアル チャネル単方向またはシングル チャネル双方向 ESD です。静電容量が比較的小さく、リーケージも小さいため、高速アプリケーションで使用できます。

MMBZxxVAL は、SOT-23 パッケージに収容されており、1 つのスペース効率の高いフォームファクタで、2 チャネルの堅牢な過渡保護を提供します。

MMBZxxVAL は、共通アノード構成のデュアル チャネル単方向またはシングル チャネル双方向 ESD です。静電容量が比較的小さく、リーケージも小さいため、高速アプリケーションで使用できます。

MMBZxxVAL は、SOT-23 パッケージに収容されており、1 つのスペース効率の高いフォームファクタで、2 チャネルの堅牢な過渡保護を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MMBZxxVAL デュアル チャネル ツェナー ダイオード データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/06/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian