パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
MSP430F1121A の特徴
- 低電源電圧範囲:1.8 V ~ 3.6 V
- 超低消費電力:
- アクティブ・モード:160 μA (1 MHz、2.2 V)
- スタンバイ・モード:0.7 μA
- オフ・モード(RAM データ保持):0.1 μA
- スタンバイ・モードから6 μs 以下でウェークアップ
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、 125 ns インストラクション・サイクル・タイム
- Basic Clock モジュール構成
- 色々な内部抵抗
- 1 つの外部抵抗
- 32 kHz クリスタル
- 高周波数クリスタル
- レゾネータ
- 外部クロック源
- 16 ビット タイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペア・レ ジスタ付き)
- アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のため のオン・チップ・コンパレータ
- シリアル・オンボード・プログラミング、外 部プログラミング電圧不要、セ キュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコ ード保護
- ファミリ製品:
MSP430C1101 : 1KB ROM、128B RAM
MSP430C1111 : 2KB ROM、128B RAM
MSP430C1121 : 4KB ROM、256B RAM
MSP430F1101A : 1KB + 128B フラッシュ・メモリ、 128B RAM
MSP430F1111A : 2KB + 256B フラッシュ・メモリ、 128B RAM
MSP430F1121A : 4KB + 256B フラッシュ・メモリ、 256B RAM - 20 ピン プラスチック SOWB、20 ピン プラスチック TSSOP、20 ピン TVSOP(F11x1A のみ)、及び 24 ピン QFN パッケージ
- モジュールの詳細は、MSP430x1xx ファミリ ユーザ ーズ・ガイド 資料番号SLAU049 を参照して下さい。
MSP430F1121A に関する概要
テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラ MSP430 ファミリは、色々なアプリケーションのた めの異なる種類のペリフェラル・デバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったアーキテクチャは 、携帯型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスには、パワフルな 16 ビット RISC CPU、16 ビット レジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレータが搭載され ています。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへのウ ェークアップが 6μs 以内で行われます。
MSP430x11x1(A) シリーズは、16 ビット タイマ、多用途アナログ・コンパレータ、及び 14 個の I/O 端子を内蔵し た超低消費電力ミックスド・シグナル・マイクロコントローラです。
標準的なアプリケーションとしては、アナログ信号を取得し、デジタル値に変換し、表示のため又はホスト・システム への送信のためにデータを処理するセンサ・システムがあります。もう 1 つのアプリケーションの分野では、スタ ンド・アロン RF センサがあります。アナログ・コンパレータにより、スロープ A/D 変換が可能です。