パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
MSP430F122 の特徴
- 低電源電圧範囲:1.8 V ~ 3.6 V
- 超低消費電力:
- アクティブ・モード:200 μA (1 MHz、2.2 V)
- スタンバイ・モード:0.7 μA
- オフ・モード(RAM データ保持):0.1 μA
- 5 つの消費電力節約モード
- スタンバイ・モードから6 μs 以下でウェークアップ
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、 125 ns インストラクション・サイクル・タイム
- Basic Clock モジュール構成:
- 色々な内部抵抗
- 1 つの外部抵抗
- 32 kHz クリスタル
- 高周波数クリスタル
- レゾネータ
- 外部クロック源
- 16 ビット タイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペア・レジ スタ付き)
- アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換のための オン・チップ・コンパレータ
- シリアル・コミュニケーション・インタフェース( USART0)ソフ トウエアにより非同期 UART 又は同期 SPI インタ フェースを選択
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部 プログラミング電圧不要、セキ ュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコー ド保護
- ファミリ製品:
MSP430F122 : 4KB + 256B フラッシュ・メモリ、 256B RAM
MSP430F123 : 8KB + 256B フラッシュ・メモリ、 256B RAM - 28 ピン プラスチック SOWB、28 ピン プラスチック TSSOP、及び 32 ピン QFN パッケージ
- モジュールの詳細は、MSP430x1xx ファミリ ユーザー ズ・ガイド 資料番号SLAU049 を参照して下さい
MSP430F122 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラ MSP430 ファミリは、色々なアプリケーションのため の異なる種類のペリフェラル・デバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったアーキテクチャは、 携帯型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスには、パワフルな 16 ビット RISC CPU、16 ビット レジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレータが搭載されて います。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへのウェ ークアップが 6 μs 以内で行われます。
MSP430F12x シリーズは、16 ビット タイマ及び 22 個の I/O 端子を内蔵した超低消費電力ミックスド・シグナル・マイ クロコントローラです。MSP430F12x シリーズはまた、多用途アナログ・コンパレータだけでなく非同期 UART 及び同 期 SPI プロトコルを使用したコミュニケーション機能も搭載しています。
標準的なアプリケーションとしては、アナログ信号を取得し、デジタル値に変換し、表示のため又はホスト・システムへ の送信のためにデータを処理するセンサ・システムがあります。もう 1 つのアプリケーションの分野では、スタン ド・アロン RF センサがあります。I/O ポート入力により、抵抗センサを用いたシングル・スロープ A/D 変換機能 を提供します。