パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFNP (RTD) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
MSP430F1491 の特徴
- 低電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
- 超低消費電力
- アクティブ・モード: 1MHz、2.2Vで280µA
- スタンバイ・モード: 1.6µA
- オフ・モード(RAMデータ保持): 0.1µA
- 5つの省電力モード
- スタンバイ・モードから6µs以内にウェークアップ
- 16ビットRISCアーキテクチャ、命令サイクル・タイム125ns
- 内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能搭載の12ビットのA/Dコンバータ(ADC)
- 16ビットのTimer_B (7個のキャプチャ/コンペア・シャドウ・レジスタ付き)
- 16ビットのTimer_A (3個のキャプチャ/コンペア・レジスタ付き)
- オンチップのコンパレータ
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部のプログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
- シリアル通信インターフェイス(USART): 非同期UARTまたは同期SPIインターフェイスとして動作
- MSP430F14xおよびMSP430F14x1デバイスには2つのUSART (USART0、USART1)を搭載
- MSP430F13xデバイスには1つのUSART (USART0)を搭載
- ファミリ・メンバー(デバイスの比較も参照)
- MSP430F133
- 8KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
256バイトのRAM
- 8KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
- MSP430F135
- 16KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
512バイトのRAM
- 16KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
- MSP430F147、MSP430F1471
- 32KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
1KBのRAM
- 32KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
- MSP430F148、MSP430F1481
- 48KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
2KBのRAM
- 48KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
- MSP430F149、MSP430F1491
- 60KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
2KBのRAM
- 60KB + 256バイトのフラッシュ・メモリ、
- MSP430F133
MSP430F1491 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの MSP430™ファミリの超低消費電力マイクロコントローラ(MCU)は、各種アプリケーションを対象に異なるペリフェラルを組み合わせた複数のデバイスで構成されます。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、これにより最大のコード効率が得られます。デジタル制御発振回路(DCO)により、低消費電力モードから6µs以内でアクティブ・モードにウェークアップできます。
MSP430F13x、MSP430F14x、MSP430F14x1 MCUには、2つの16ビット・タイマが組み込まれているほか、MSP430F13xおよびMSP430F14xデバイスでは高速な12ビットADC、MSP430F13xデバイスには1つのUSART、MSP430F14xおよびMSP430F14x1デバイスでは2つのUSARTが搭載されており、48本のI/Oピンがあります。ハードウェア乗算器により性能が向上し、コードとハードウェアに互換性を持つ広範なファミリのソリューションが得られます。
モジュールの完全な説明については、『MSP430x1xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。