パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFNP (RTD) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
MSP430F169 の特徴
- 低電源電圧範囲:1.8 V ~ 3.6 V
- 超低消費電力:
- アクティブ・モード:300 μA (1 MHz、2.2 V 時)
- スタンバイ・モード:1.1 μA
- オフ・モード(RAM データ保持):0.2 μA
- 5 つのパワー・セーブ・モード
- スタンバイ・モードからのウェークアップは6 μs 以下
- 16 ビットRISC アーキテクチャ、 125 ns インストラクション・サイクル・タイム
- 3 チャネル内部DMA
- 12 ビットA/D コンバータ(内 部基準電圧、サンプル&ホールド、オートスキャン機 能付き)
- 2 回路12 ビットD/A コンバータ(同期付き)
- 16 ビットタイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペアレジス タ付き)
- 16 ビットタイマ_B (3 つ又は7 つのキャプチャ/コンペ アシャドウ・レジスタ付き)
- オン・チップ・コンパレータ
- シリアル・コミュニケーション・インタフェース( USART0)、非同期UART 又は同期SPI 又はI2CTM インタフ ェースとして機能
- 検出レベル可変電源電圧監視/モニタ
- ブラウンアウト検出
- ブートストラップ・ローダ I2C は、フィリップス社のトレードマークです。
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラ ミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプ ログラム可能なコード保護
- ファミリ製品:
- MSP430F155:16KB+256B フラッシュ・メモリ、512B RAM
- MSP430F156:24KB+256B フラッシュ・メモリ、1KB RAM
- MSP430F157:32KB+256B フラッシュ・メモリ、1KB RAM
- MSP430F167:32KB+256B フラッシュ・メモリ、1KB RAM
- MSP430F168:48KB+256B フラッシュ・メモリ、2KB RAM
- MSP430F169:60KB+256B フラッシュ・メモリ、2KB RAM
- MSP430F1610:32KB+256B フラッシュ・メモリ、5KB RAM
- MSP430F1611:48KB+256B フラッシュ・メモリ、10KB RAM
- MSP430F1612:55KB+256B フラッシュ・メモリ、5KB RAM
- 64 ピンQFP
- モジュールの詳細は、MSP430x1xx ファミリユーザー ズ・ガイド資料番号SLAU135(日本語版)、 SLAU049(英語版)を参照して下さい。
MSP430F169 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラMSP430 ファミリは、色々なアプリケーションのため の異なる種類のペリフェラルを持ったいくつかのデバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったア ーキテクチャは、携帯型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスに は、パワフルな16 ビットRISC CPU、16 ビットレジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレ ータが搭載されています。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ ・モードへのウェイクアップが6 μs 以内で行われます。
MSP430x15x/16x/161x シリーズは、2 回路16 ビットタイマ、高速12 ビットA/D コンバータ、2 回路12ビット D/A コンバータ、1 回路又は2 回路USART、I2C、DMA、及び48 I/O を持つマイクロコントローラ構成となっています 。さらに、MSP430x161x シリーズは、メモリを多用するアプリケーション及び大きなC-スタックの要求のために、 拡張RAM アドレッシングを提供します。
標準的なアプリケーションは、センサ・システム、工業用制御アプリケーション、携帯メータ等です。