パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TVSOP (DGV) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
MSP430F2101 の特徴
- 低電源電圧範囲:1.8 V ~ 3.6 V
- 超低消費電力:
- アクティブ・モード:250 µA (1 MHz、2.2 V)
- スタンバイ・モード:0.7 µA
- オフ・モード(RAM データ保持):0.1 µA
- スタンバイ・モードから1 µs 以下の超高速ウェーク アップ
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、65 ns インストラクション・サイクル・タイム
- Basic Clock モジュール構成
- 16 MHz までの内部周波数 (4 つの±1% に校正された周波数)
- 32 kHz クリスタル
- 16 MHz までの高周波数クリスタル
- レゾネータ
- 外部デジタル・クロック源
- 16 ビット タイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペア ・レジスタ付き)
- アナログ信号コンペア機能又はスロープ A/D 変換の ためのオン・チップ・コンパレータ
- ブラウンアウト検出
- シリアル・オンボード・プログラミング、 外部プログラミング電圧不要、 セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能な コード保護
- ブートストラップ・ローダ
- オン・チップ・エミュレーション・モジュール
- ファミリ製品:
- MSP430F2101: 1KB + 256B フラッシュ・メモリ、128B RAM
- MSP430F2111: 2KB + 256B フラッシュ・メモリ、128B RAM
- MSP430F2121: 4KB + 256B フラッシュ・メモリ、256B RAM
- MSP430F2131: 8KB + 256B フラッシュ・メモリ、256B RAM
- 20 ピン プラスチック SOWB、20 ピン プラスチック TSSOP、20 ピン TVSOP、及び 24 ピン QFN パッケー ジ
- モジュールの詳細は、MSP430x2xx ファミリ ユー ザーズ・ガイド を参照して下さい。
MSP430F2101 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラ MSP430 ファミリは、色々なアプリケーションの ための異なる種類のペリフェラル・デバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったアーキテクチャ は、携帯型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスには、パワフル な 16 ビット RISC CPU、16 ビット レジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレータが搭載さ れています。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへの ウェークアップが 1 µs 以内で行われます。
MSP430x21x1 シリーズは、16 ビット タイマ、多用途アナログ・コンパレータ、及び 16 個の I/O 端子を内蔵した 超低消費電力ミックスド・シグナル・マイクロコントローラです。
標準的なアプリケーションとしては、アナログ信号を取得し、デジタル値に変換し、表示のため又はホスト・システ ムへの送信のためにデータを処理するセンサ・システムがあります。もう 1 つのアプリケーションの分野では、ス タンド・アロン RF センサ・フロント・エンドがあります。アナログ・コンパレータにより、スロープ A/D 変換が 可能です。