パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PN) | 80 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F2616 の特徴
- 低い電源電圧範囲:1.8V~3.6V
- 超低消費電力
- アクティブ・モード:365µA (1MHz、2.2V)
- スタンバイ・モード(VLO):0.5µA
- オフ・モード (RAM 保持):0.1µA
- スタンバイ・モードから 1µs 以内にウェークアップ
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、命令サイクル・タイム 62.5ns
- 3 チャネルの内蔵 DMA (MSP430F261x のみ)
- 基準電圧、サンプル・アンド・ホールド、自動スキャン機能を内蔵した 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- 同期機能付き、2 つの 12 ビット D/A コンバータ (DAC) (MSP430F261x のみ)
- 16 ビットの Timer_A、3 つのキャプチャ / 比較レジスタ付き
- 16 ビットの Timer_B、7 つのキャプチャ / 比較レジスタ、シャドウ・レジスタ付き
- オンチップのコンパレータ
- 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
- USCI_A0 および USCI_A1
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
- IrDA エンコーダおよびデコーダ
- 同期 SPI
- USCI_B0 および USCI_B1
- I2C
- 同期 SPI
- USCI_A0 および USCI_A1
- プログラムにより検出レベルを設定可能な電源電圧スーパーバイザおよびモニタ
- ブラウンアウト検出器
- ブートローダー (BSL)
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
- ファミリ製品 (「デバイスの比較」も参照)
- MSP430F2416
- 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 4KB RAM
- MSP430F2417
- 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 8KB RAM
- MSP430F2418
- 116KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 8KB RAM
- MSP430F2419
- 120KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 4KB RAM
- MSP430F2616
- 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 4KB RAM
- MSP430F2617
- 92KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 8KB RAM
- MSP430F2618
- 116KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 8KB RAM
- MSP430F2619
- 120KB + 256 バイトのフラッシュ・メモリ
- 4KB RAM
- MSP430F2416
- 80 ピン・クワッド・フラット・パック (LQFP)、64 ピン LQFP、および 113 ピン・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) で供給可能
MSP430F2616 に関する概要
TI の MSP 430™ ファミリ超低消費電力マイクロコントローラは、複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは、5 つの低消費電力モードを備えており、携帯用測定器アプリケーションでバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振回路 (DCO) により、1µs 以内で低消費電力モードからアクティブ・モードにウェークアップできます。
MSP430F261x および MSP430F241x シリーズは、2 つの内蔵 16 ビット・タイマ、高速 12 ビット ADC 、コンパレータ、2 つの 12 ビット DAC、4 つの USCI モジュール、DMA、最大 64 本の I/O ピンを搭載したマイクロコントローラです。MSP430F241x デバイスは、DAC12 および DMA モジュールが搭載されていないこと以外は、MSP430F261x デバイスと同じです。
LQFP-64 パッケージには、医療用画像処理アプリケーション向けの非磁性パッケージも用意されています。
モジュールの完全な説明については、 『MSP430F2xx および MSP430G2xx ファミリ・ユーザー・ガイド』 を参照してください。