パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DL) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
MSP430F4250 の特徴
- 低電源電圧範囲:1.8 V ~ 3.6 V
- 概超低消費電力:
- アクティブ・モード:250 μA (1 MHz、2.2 V)
- スタンバイ・モード:1.1 μA
- オフ・モード(RAM データ保持):0.1 μA
- 5 つのパワー・セーブ・モード
- スタンバイ・モードからのウェークアップは6 μs 以下
- 16 ビットRISC アーキテクチャ、125 ns インストラクション・サイクル・タイム
- 16 ビットシグマ・デルタA/D コンバータ(内 部基準電圧付き)
- 12 ビットD/A コンバータ
- 16 ビットタイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペアレジス タ付き)
- ブラウンアウト検出
- ブートストラップ・ローダ
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
- 56 セグメントまでのコントラスト制御付きLCD ドライバ内蔵
- ファミリ製品:
- MSP430F4250:16KB + 256B フラッシュ・メモリ、256B RAM
- MSP430F4260:24KB + 256B フラッシュ・メモリ、256B RAM
- MSP430F4270:32KB + 256B フラッシュ・メモリ、256B RAM
- モジュールの詳細は、MSP430x4xx ファミリユーザーズ・ガイド資料番号SLAU141(日本語版)、SLAU056(英語版)を参照して下さい。
- これ以外のデバイス情報は、MSP430F42x0 デバイスエラッタシート資料番号SLAZ022 を参照して下さい。
MSP430F4250 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラMSP430 ファミリは、色々なアプリケーションのため の異なる種類のペリフェラルデバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったアーキテクチャは、携帯 型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスには、パワフルな 16 ビットRISC CPU、16 ビットレジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレータが搭載されてい ます。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへのウェー クアップが6 μs 以内で行われます。
MSP430F42x0 は、16 ビットタイマ、高性能16 ビットシグマ・デルタA/D コンバータ、12 ビットD/A コンバータ 、32 I/O 端子、及びLCD ディスプレイ・ドライバを搭載したマイクロコントローラ構成となっています。
このデバイスの標準的なアプリケーションは、アナログ及びデジタル・センサ・システム、デジタル・モータ制御、遠隔 制御、サーモスタット、デジタル・タイマ、及びハンド・ヘルド・メータなどがあります。