パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PN) | 80 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F436 の特徴
- 低電源電圧範囲:1.8 V ~ 3.6 V
- 超低消費電力:
- アクティブ・モード:280 μA (1 MHz、2.2 V)
- スタンバイ・モード:1.1 μA
- オフ・モード(RAM データ保持):0.1 μA
- 5 つのパワー・セーブ・モード
- スタンバイ・モードからのウェークアップは 6 μs 以下
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、 125 ns インストラクション・サイクル・タイム
- 12 ビット A/D コンバータ(内 部基準電圧、サンプル&ホールド、オートスキャン機能 付き)
- 16 ビット タイマ_B (3`F435、`F436、`F437 デバイス つの又は 7`F447、`F448、`F449 デバイス つのキャプチャ /コンペア、シャドウ・レジスタ付き)
- 16 ビット タイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペア・レジ スタ付き)
- オンチップ・コンパレータ
- シリアル・コミュニケーション・インタフェース(
USART)、ソフトウエアによって非同期 UART 又は同期
SPI を選択:
- 2 つの USART(USART0、USART1)- MSP430x44xデバ イス
- 1 つのUSART(USART0)- MSP430x43x デバイス
- ブラウンアウト検出
- 検出レベル可変電源電圧監視/モニタ
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部 プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズ によるプログラム可能なコー ド保護
- 160 セグメントまでの LCD ドライバ内蔵
- 製品ファミリ:
MSP430F435 : 16KB + 256B フラッシュ・メモリ、 512B RAM
MSP430F436 : 24KB + 256B フラッシュ・メモリ、 1KB RAM
MSP430F437 : 32KB + 256B フラッシュ・メモリ、 1KB RAM
MSP430F447 : 32KB + 256B フラッシュ・メモリ、 1KB RAM
MSP430F448 : 48KB + 256B フラッシュ・メモリ、 2KB RAM
MSP430F449 : 60KB + 256B フラッシュ・メモリ、 2KB RAM - モジュールの詳細は、MSP430x4xx ファミリ ユーザー ズ・ガイド 資料番号 SLAU141、SLAU056 を参照し て下さい。
MSP430F436 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラ MSP430 ファミリは、色々なアプリケーションのため の異なる種類のペリフェラル・デバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったアーキテクチャは、 携帯型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスには、パワフルな 16 ビット RISC CPU、16 ビット レジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレータが搭載されて います。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへのウェ ークアップが 6 μs 以内で行われます。
MSP430x43x 及び MSP430x44x シリーズは、2 つの 16 ビット タイマ、高速 12 ビット A/D コンバータ、1 つ又は 2 つの USART、48 I/O 端子、及び160 セグメントまでの 液晶(LCD)ドライバで構成されたマイクロコントローラです 。
標準的なアプリケーションとしては、アナログ信号を捕獲し、デジタル値に変換し、データを処理してホスト・システム に送信したり、データを処理して LCD パネルに表示したりするするセンサ・システムがあります。タイマにより、 リップル・カウンタ、デジタル・モータ・コントロール、EE メータ、ハンド・ヘルド・メータ等のような工業用制 御アプリケーションに理想的な構成となります。ハードウエア・マルチプライヤにより性能が強化され、広範囲なコ ード及びハードウエア・コンパチブルな製品ファミリ・ソリューションを提供します。