パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PZ) | 100 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
MSP430F4784 の特徴
- 低電源電圧範囲:1.8 V~3.6 V
- 超低消費電力:
- アクティブ・モード:280 μA (1 MHz, 2.2 V)
- スタンバイ・モード:1.1 μA
- オフ・モード (RAM データ保持):0.2 μA
- 5 つの消費電力節約モード
- スタンバイ・モードから6 μs 以下のウェークアップ
- 16 ビットRISC アーキテクチャ
62.5 ns インストラクション・サイクル・タイム - 3 個又は4 個の16 ビット・シグマ・デルタA/D コンバータ(差動PGA 入力付き)
- 16 ビット・タイマ_B (3 つのキャプチャ/コンペア・シャドー・レジスタ付き)
- 16 ビット・タイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペア・レジスタ付き)
- オン・チップ・コンパレータ
- 4 つのユニバーサル・シリアル・コミュニケーション・インタフェース(USCI)
- USCI_A0及びUSCI_A1オート・ボーレート検出をサポートする強化されたUARTIrDAエンコーダ及びデコーダ同期式SPI
- USCI_B0及びUSCI_B1I2C同期式SPI
- コントラスト制御付き最大160 セグメントLCD ドライバ内蔵
- 32ビット・ハードウエア・マルチプライヤ
- ブラウンアウト検出
- プログラム可能なレベル検出による電源電圧監視/モニタ
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
- ブートストラップ・ローダ
- オン・チップ・エミュレーション・モジュール
- ファミリ製品:
- MSP430F4783 :
48KB + 256Bフラッシュ
2KB RAM
3 つのシグマ・デルタADC - MSP430F4793 :
460KB + 256Bフラッシュ
2.5KB RAM
3 つのシグマ・デルタADC - MSP430F4784 :
448KB + 256Bフラッシュ
2KB RAM
4 つのシグマ・デルタADC - MSP430F4794 :
460KB + 256Bフラッシュ
2.5KB RAM
4 つのシグマ・デルタADC
- MSP430F4783 :
- モジュールの詳細は、MSP430x4xxファミリ・ユーザーズ・ガイド、資料番号SLAU141(日本語版)、SLAU056( 英語版)をご参照下さい。
MSP430F4784 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラMSP430 ファミリは、色々なアプリケーションのための異なる種類のペリフェラル・デバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったアーキテクチャは、携帯型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスには、パワフルな16 ビットRISC CPU、16\x83\x93ット・レジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレータが搭載されています。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへのウェークアップが6μs 以内で行われます。
MSP430F47xx シリーズは、3 つ又は4 つの16 ビット・シグマ・デルタA/D\x82\xB3ンバータを搭載した単相電力計をターゲットにしたマイクロコントローラ構成になっています。各チャネルは、差動入力ペアとプログラム可能な入力ゲインを持っています。また、2 つの16 ビット・タイマ、3 つのユニバーサル・シリアル・コミュニケーション・インタフェース(USCI)、72個の I/O 端子、及びコントラスト制御付き液晶ドライバ(LCD)も内蔵しています。