パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
MSP430F5308 の特徴
- 低い電源電圧範囲: 3.6Vから最低1.8Vまで
- 超低消費電力
- アクティブ・モード(AM)
すべてのシステム・クロックがアクティブ- 195µA/MHz (8MHz、3V)、フラッシュ・プログラム実行時(標準値)
- 115µA/MHz (8MHz、3V)、RAMプログラム実行時
- スタンバイ・モード(LPM3)
- リアルタイム・クロック(RTC)(水晶振動子を使用)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
1.9µA (2.2V)、2.1µA (3V)(標準値) - 低消費電力発振器(VLO)、汎用カウンタ、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
1.4µA (3V)(標準値)
- リアルタイム・クロック(RTC)(水晶振動子を使用)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
- オフ・モード(LPM4)
RAMデータ完全保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ:
1.1µA (3V)(標準値) - シャットダウン・モード(LPM4.5)
0.18µA (3V)(標準値)
- アクティブ・モード(AM)
- スタンバイ・モードから5µs以内にウェークアップ
- 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大25MHzのシステム・クロック
- 柔軟な電力管理システム
- プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合されたLDO
- 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
- 統合クロック・システム(UCS)
- FLL制御ループによる周波数安定化
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
- 低周波数のトリムされた内部基準ソース(REFO)
- 32kHzの時計用水晶振動子(XT1)
- 最高32MHzの高周波数水晶振動子(XT2)
- 16ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16ビット・タイマ TA2:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16ビット・タイマTB0:7個のキャプチャ/コンペア・シャドウ・レジスタを備えたTimer_B
- 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
- USCI_A0およびUSCI_A1
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張UART
- IrDAエンコーダおよびデコーダ
- 同期SPI
- USCI_B0およびUSCI_B1
- I2C
- 同期SPI
- USCI_A0およびUSCI_A1
- 3.3V電源システム内蔵
- ウィンドウ・コンパレータ付き10ビット・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)
- コンパレータ
- ハードウェア乗算器で32ビットの演算をサポート
- シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
- 3チャネルの内蔵DMA
- RTC機能付き基本タイマ
- デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
MSP430F5308 に関する概要
TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に向上します。また、デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ5µs未満でウェークアップできます。
MSP430F5310、MSP430F5309、MSP430F5308デバイスは、3.3V LDO、4つの16ビット・タイマ、高性能10ビットADC、2つのUSCI (1)、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、31または47本のI/Oピンを搭載した構成のマイクロコントローラです。
MSP430F5304デバイスは、3.3V LDO、4つの16ビット・タイマ、高性能10ビットADC、1つのUSCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、31本のI/Oピンを搭載した構成です。
モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。
(1)48ピン・パッケージの場合、ピン配置されるUSCI機能は、ポート・マッピング・コントローラを使用してユーザーがポート4で設定したものに限定されます。すべての機能を同時に利用することはできません。