パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
MSP430F5341 の特徴
- 低い電源電圧範囲: 3.6Vから最低1.8Vまで
- 超低消費電力
- アクティブ・モード(AM):すべてのシステム・クロックがアクティブ
- 290µA/MHz (8MHz、3V)、フラッシュ・プログラム実行時(標準値)
- 150µA/MHz (8MHz、3V)、RAMプログラム実行時(標準値)
- スタンバイ・モード(LPM3)
- リアルタイム・クロック(RTC)(水晶振動子を使用)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
1.9µA (2.2V)、2.1µA (3V)(標準値) - 低消費電力発振器(VLO)、汎用カウンタ、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
1.4µA (3V)(標準値)
- リアルタイム・クロック(RTC)(水晶振動子を使用)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ:
- オフ・モード(LPM4)
- RAMデータ完全保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ:
1.1µA (3V)(標準値)
- RAMデータ完全保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ:
- シャットダウン・モード(LPM4.5)
- 0.18µA (3V)(標準値)
- アクティブ・モード(AM):すべてのシステム・クロックがアクティブ
- スタンバイ・モードから3.5µsでウェークアップ(標準値)
- 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最大25MHzのシステム・クロック
- 柔軟な電力管理システム
- プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合されたLDO
- 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
- 統合クロック・システム
- FLL制御ループによる周波数安定化
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
- 低周波数のトリムされた内部基準ソース(REFO)
- 32kHzの時計用水晶振動子(XT1)
- 最高32MHzの高周波数水晶振動子(XT2)
- 16ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16ビット・タイマ TA2:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16ビット・タイマTB0:7個のキャプチャ/コンペア・シャドウ・レジスタを備えたTimer_B
- 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI)
- USCI_A0、USCI_A1がそれぞれ次の機能をサポート
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張UART
- IrDAエンコーダおよびデコーダ
- 同期SPI
- USCI_B0、USCI_B1がそれぞれ次の機能をサポート
- I2C
- 同期SPI
- USCI_A0、USCI_A1がそれぞれ次の機能をサポート
- 内部リファレンス、サンプル・アンド・ホールド、オートスキャン機能搭載の12ビットのA/Dコンバータ(ADC)
- コンパレータ
- ハードウェア乗算器で32ビットの演算をサポート
- シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
- 3チャネルの内蔵DMA
- RTC機能付き基本タイマ
- デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
MSP430F5341 に関する概要
TIのMSP超低消費電力マイクロコントローラ・ファミリは、各種アプリケーションを対象とするそれぞれ異なるペリフェラルを備えた複数のデバイスで構成されています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ3.5µs (標準値)でウェークアップできます。
MSP430F534x MCUは、4つの16ビット・タイマ、高性能の12ビットADC、2つのUSCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きのRTCモジュール、38本のI/Oピンを搭載しています。
モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。