パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PN) | 80 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 119 | JEDEC TRAY (10+1) |
MSP430F5418A の特徴
- 低い電源電圧範囲: 1.8V~3.6V
- 超低消費電力
- アクティブ・モード (AM): すべてのシステム・クロックがアクティブ 230µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時 (標準値) 110µA/MHz (8MHz、3.0V)、RAM プログラム実行時 (標準値)
- スタンバイ・モード (LPM3): 水晶振動子を内蔵するリアルタイム・クロック (RTC)、ウォッチドッグ、電源スーパーバイザが動作、RAM データ完全保持、高速ウェークアップ: 1.7µA (2.2V)、2.1µA (3.0V) (標準値) 低消費電力発振器 (VLO)、汎用カウンタ、ウォッチドッグ、電源スーパーバイザが動作、RAM データ完全保持、高速ウェークアップ: 1.2µA (3.0V) (標準値)
- オフ・モード (LPM4): RAM データ完全保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ: 1.2µA (3.0V) (標準値)
- シャットダウン・モード (LPM4.5): 0.1µA (3.0V) (標準値)
- スタンバイ・モードから 3.5µs (標準値) でウェークアップ
- 16 ビットの RISC アーキテクチャ
- 拡張メモリ
- 最大 25MHz のシステム・クロック
- 柔軟な電力管理システム
- プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合された LDO
- 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
- 統合クロック・システム
- FLL 制御ループによる周波数安定化
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース (VLO)
- 調整済みの低周波数内部基準源 (REFO)
- 32kHz の水晶振動子
- 最大 32MHz の高周波数水晶振動子
- 16 ビット・タイマ TA0:5 個のキャプチャ / コンペア・レジスタを備えた Timer_A
- 16 ビット・タイマ TA1:3 個のキャプチャ / コンペア・レジスタを備えた Timer_A
- 16 ビット・タイマ TB0:7 個のキャプチャ / コンペア・シャドウ・レジスタを備えた Timer_B
- 最大 4 つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (USCI)
- USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2、USCI_A3 がそれぞれ次の機能をサポート
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張 UART
- IrDA エンコーダおよびデコーダ
- 同期 SPI
- USCI_B0、USCI_B1、USCI_B2、USCI_B3 がそれぞれ次の機能をサポート
- I2C
- 同期 SPI
- USCI_A0、USCI_A1、USCI_A2、USCI_A3 がそれぞれ次の機能をサポート
- 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- 内部基準電圧
- サンプル・アンド・ホールド
- 自動スキャン機能
- 14 の外部チャネル、2 つの内部チャネル
- ハードウェア乗算器で 32 ビットの演算をサポート
- シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
- 3 チャネルの内蔵 DMA
- RTC 機能付き基本タイマ
- 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。
MSP430F5418A に関する概要
TI MSP ファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。デジタル制御発振器 (DCO) により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ 3.5µs (標準値) 以内でウェークアップできます。
MSP430F543xA および MSP430F541xA シリーズは、3 つの 16 ビット・タイマ、高性能の 12 ビット ADC、最大 4 つの USCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きの RTC モジュール、最大 87 本の I/O ピンを搭載した構成のマイクロコントローラです。
モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xx および MSP430FR6xx ファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。