パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
MSP430F5513 の特徴
- 低電圧にも対応する広い電源電圧範囲:
1.8V~3.6V - 超低消費電力
- アクティブ・モード(AM)
- すべてのシステム・クロックがアクティブ
- 290µA/MHz (8MHz、3.0V)、フラッシュ・プログラム実行時(標準値)
- 150µA/MHz (8MHz、3.0V)、RAMプログラム実行時(標準値)
- すべてのシステム・クロックがアクティブ
- スタンバイ・モード(LPM3)
- 水晶振動子を内蔵するリアルタイム・クロック(RTC)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ
- 1.9µA (2.2V)、2.1µA (3.0V)(標準値)
- 低消費電力発振器(VLO)、汎用カウンタ、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ
- 1.4µA (3.0V)(標準値)
- 水晶振動子を内蔵するリアルタイム・クロック(RTC)、ウォッチドッグ、および電源スーパーバイザが動作、RAMデータ完全保持、高速ウェークアップ
- オフ・モード(LPM4)
- RAMデータ完全保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ
- 1.1µA (3.0V)(標準値)
- RAMデータ完全保持、電源スーパーバイザが動作、高速ウェークアップ
- シャットダウン・モード(LPM4.5)
- 0.18µA (3.0V)(標準値)
- アクティブ・モード(AM)
- スタンバイ・モードから3.5µs以内にウェークアップ(標準値)
- 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、最高25MHzのシステム・クロック
- 柔軟な電力管理システム
- プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合されたLDO
- 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
- 統合クロック・システム
- FLL制御ループによる周波数安定化
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
- 低周波数のトリムされた内部基準ソース(REFO)
- 32kHzの時計用水晶振動子(XT1)
- 最高32MHzの高周波数水晶振動子(XT2)
- 16 ビット・タイマ TA0:5個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16 ビット・タイマ TA1:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16 ビット・タイマ TA2:3個のキャプチャ/コンペア・レジスタを備えたTimer_A
- 16ビット・タイマTB0:7個のキャプチャ/コンペア・シャドウ・レジスタを備えたTimer_B
- 2つのユニバーサル・シリアル通信インターフェイス
- USCI_A0、USCI_A1がそれぞれ次の機能をサポート
- 自動ボーレート検出機能付きの拡張UART
- IrDAエンコーダおよびデコーダ
- 同期SPI
- USCI_B0、USCI_B1がそれぞれ次の機能をサポート
- I2C
- 同期SPI
- USCI_A0、USCI_A1がそれぞれ次の機能をサポート
- フルスピードUSB
- USB-PHY内蔵
- 3.3V/1.8V USB電源システム内蔵
- USB-PLL内蔵
- 8入力/8出力のエンドポイント
- 基準電圧、サンプル・アンド・ホールド、自動スキャン機能を内蔵した12ビット・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)(MSP430F552xのみ)
- コンパレータ
- ハードウェア乗算器で32ビットの演算をサポート
- シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
- 3チャネルの内蔵DMA
- RTC機能付き基本タイマ
- デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
MSP430F5513 に関する概要
このTI MSP430™低消費電力マイクロコントローラ・ファミリには、さまざまな用途に対応する多様なペリフェラル・セットを備えた複数のデバイスが揃っています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。また、デジタル制御発振器(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへ3.5µs(標準値)でウェークアップできます。
MSP430F5529、MSP430F5527、MSP430F5525、MSP430F5521マイクロコントローラは、USB 2.0対応のUSB PHY、4つの16ビット・タイマ、高性能12ビット・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、2つのUSCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、63のI/Oピンを搭載しています。MSP430F5528、MSP430F5526、MSP430F5524、MSP430F5522マイクロコントローラは、上記のペリフェラルをすべて搭載していますが、I/Oピンの数が47となります。
MSP430F5519、MSP430F5517、MSP430F5515マイクロコントローラは、USB 2.0対応のUSB PHY、4つの16ビット・タイマ、2つのUSCI、ハードウェア乗算器、DMA、アラーム機能付きRTCモジュール、63のI/Oピンを搭載しています。MSP430F5514、MSP430FF5513マイクロコントローラは、上記のペリフェラルをすべて搭載していますが、I/Oピンの数が47となります。
代表的な用途は、さまざまなUSBホストへの接続を要するアナログ/デジタル・センサ・システムやデータ・ロガーなどです。
詳細については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。