パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PEU) | 128 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 750 | LARGE T&R |
MSP430F6779 の特徴
- 相電流のダイナミック・レンジ2000:1で誤差0.1%未満の高精度
- ANSI C12.20/IEC 62053規格(またはそれ以上)に適合
- 変流器、ロゴスキー・コイル、シャントなど複数のセンサに対応
- 最大3相+ニュートラルの電力測定
- 較正用の有効/無効電力量専用パルス出力ピン
- 位相ごとまたは累積的な4象限測定
- 正確な位相角測定
- 変流器用デジタル位相補正
- 温度補償付き電力量測定
- シングル・キャリブレーションによる40Hz~70Hzのライン周波数範囲
- 自動スイッチングによる柔軟な電源オプション
- AC主電源障害時もディスプレイは超低消費電力で動作:LPM3で3µA
- コントラスト制御を搭載し、最大320セグメントに対応するLCDドライバ
- パスワードで保護されたリアルタイム・クロック(RTC)、水晶振動子オフセット較正および温度補償機能付き
- 改ざん対策と暗号化をサポートするセキュリティ・モジュールを内蔵
- スマート・メータ用の複数の通信インターフェイス
- 32ビット乗算器を搭載した高性能25MHz CPU
- 広い入力電源電圧範囲:1.8V~3.6V
- 電力量測定中の消費電力が極めて低い
- 10MHz動作時2.9mW (3V)
- 複数の低消費電力モード
- スタンバイ・モード(LPM3):2.1µA (3V)、
5µs以内にウェークアップ - RTCモード(LPM3.5):0.34µA (3V)
- シャットダウン・モード(LPM4.5):0.18µA (3V)
- スタンバイ・モード(LPM3):2.1µA (3V)、
- 最大512KBのシングルサイクル・フラッシュ
- シングルサイクル・アクセスに対応した最大32KBのRAM
- 差動入力と可変ゲインに対応した最大7つの独立した24ビット・シグマ・デルタADC
- 10ビット200kspsのシステムADC
- 6つのチャネルと電源/温度センサ測定機能
- 暗号化用ハードウェアAES-128モジュールを内蔵
- 6つの拡張通信ポート
- 4つのUART、6つのSPI、2つのI²Cインターフェイスで構成可能
- 4つの16ビット・タイマ:9個のキャプチャ/比較レジスタを装備
- 90のI/Oピンを備えた128ピンLQFP (PEU)パッケージ
- 62のI/Oピンを備えた100ピンLQFP (PZ)パッケージ
- –40℃~85℃の産業用温度範囲
- 3相電子電力量計開発ツール(ツールとソフトウェアも参照)
MSP430F6779 に関する概要
TI MSP430F677x ファミリの多相メータリングSoCは、少ない外付け部品で高精度と低システム・コストを実現する、高度に統合された強力な電力量計ソリューションです。F677xファミリは、32ビット乗算器を搭載した低消費電力MSP430 CPUを使用して、あらゆる電力量計算をはじめ、関税率管理などの計量アプリケーション、AMRおよびAMIモジュールとの通信を実行します。
F677xは、TIの24ビット・シグマ・デルタ・コンバータ・テクノロジにより、誤差0.1%未満の高精度を実現しています。このファミリの製品は最大512KBのフラッシュ、32KBのRAM、最大320セグメントに対応するLCDコントローラを内蔵しています。
超低消費電力のF677xでは、システム消費電力を最小限に抑えて全体的なコストを削減できます。また、スタンバイ時の消費電力が極めて低いため、バックアップ用電源容量を最小限に抑えることができ、主電源障害時にも長時間にわたって重要なデータを保持できます。
F677xファミリでは、TIのエネルギー測定ソフトウェア・ライブラリを実行して、関連するすべての電力量/電力の結果を計算します。エネルギー測定ソフトウェア・ライブラリは、F677xで無償提供されます。業界標準の開発ツールとハードウェア・プラットフォームを利用して、すべてのANSI/IEC規格に適合したメータを世界中で短期間に開発できます。
モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。