パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PEU) | 128 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 72 | JEDEC TRAY (10+1) |
MSP430F67791A の特徴
- 相電流のダイナミック・レンジ2000:1で誤差0.1%未満の高精度
- ANSI C12.20/IEC 62053規格(またはそれ以上)に適合
- 変流器、ロゴスキー・コイル、シャントなど複数のセンサに対応
- 最大3相+ニュートラルの電力測定
- 較正用の有効/無効電力量専用パルス出力ピン
- 位相ごとまたは累積的な4象限測定
- 正確な位相角測定
- 変流器用デジタル位相補正
- 温度補償付き電力量測定
- シングル・キャリブレーションによる40Hz~70Hzのライン周波数範囲
- 自動スイッチングによる柔軟な電源オプション
- AC主電源障害時もディスプレイは超低消費電力で動作:LPM3で3µA
- コントラスト制御を搭載し、最大320セグメントに対応するLCDドライバ
- パスワードで保護されたリアルタイム・クロック(RTC)、改ざん検出、水晶振動子オフセット較正、および温度補償機能付き
- 改ざん対策をサポートするセキュリティ・モジュールを内蔵
- スマート・メータ用の複数の通信インターフェイス
- 高性能アナログ
- 差動入力と可変ゲインに対応した最大7つの独立した24ビット・シグマ・デルタADC
- 6つの外部チャネルと2つの内部チャネルを備え、電源/温度センサ測定機能を搭載した10ビット200ksps SAR ADC
- 高集積デジタル
- 3チャネル・ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)コントローラ
- 16ビットの巡回冗長性検査(CRC)モジュール
- 4つの16ビット・タイマ:9個のキャプチャ/比較レジスタを装備
- 6つの拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(eUSCI)
- eUSCI_A0、eUSCI_A1、eUSCI_A2、eUSCI_A3がUART、IrDA、SPIをサポート
- eUSCI_B0、eUSCI_B1がSPIおよびI2Cをサポート
- 超低消費電力
- 複数の低消費電力モード
- スタンバイ・モード(LPM3):2.1µA (3V)、
5µs以内にウェークアップ - RTCモード(LPM3.5):0.34µA (3V)
- シャットダウン・モード(LPM4.5):0.18µA (3V)
- スタンバイ・モード(LPM3):2.1µA (3V)、
- 複数の低消費電力モード
- CPU
- 32ビット乗算器を搭載した高性能25MHz CPU
- 広い入力電源電圧範囲:
1.8V~3.6V
- メモリ
- 最大512KBのシングルサイクル・フラッシュ
- シングルサイクル・アクセスに対応した最大32KBのRAM
- パッケージ・オプション
- 90のI/Oピンを備えた128ピンLQFP (PEU)パッケージ
- 62のI/Oピンを備えた100ピンLQFP (PZ)パッケージ
- 開発ツール(ツールとソフトウェアも参照)
- 24ビット・シグマ・デルタADC搭載MSP430マイコン向けエネルギー測定デザイン・センター(MSP-EM-DESIGN-CENTER)
- 3相電子電力量計EVM(EVM430-F6779)
- ターゲット開発ボード(MSP‑TS430PEU128)
MSP430F67791A に関する概要
MSP430F67xx1A多相メータリングSoCは、少ない外付け部品で高精度と低システム・コストを実現する、高度に統合された強力なソリューションです。MSP430F67xx1Aマイクロコントローラ(MCU)ファミリは MSP430™計量・監視MCUに属する製品で、スマート・グリッドやビル・オートメーションなどの電力量測定/電力監視システムに最適です。
MSP430F67xx1A MCUは、最大7つの独立した24ビット・シグマ・デルタADCを搭載し、誤差0.1%未満の高精度を実現しています。MSP430F67xx1Aは32ビット乗算器を搭載した高性能MSP430 CPUにより、あらゆる計量計算を実行できます。このファミリの製品は最大512KBのフラッシュ、32KBのRAM、最大320セグメントに対応するLCDコントローラを内蔵しています。
超低消費電力のMSP430F67xx1Aでは、システム消費電力を最小限に抑えて全体的なコストを削減できます。また、スタンバイ時の消費電力が極めて低いため、バックアップ用電源容量を最小限に抑えることができ、主電源障害時にも長時間にわたって重要なデータを保持できます。
MSP430F67xx1A MCUファミリは、ソフトウェアおよびハードウェアの大規模なエコシステムによってサポートされています。テキサス・インスツルメンツのエネルギー測定デザイン・センター(EMDC)では、エネルギー測定ソフトウェア・ライブラリを素早く構成し、コードを自動的に生成して、較正を行い、結果を確認できるため、簡単に開発し、短期間で設計できます。MSP430F67xx1A MCUでは、エネルギー測定ソフトウェア・ライブラリを実行して、関連するすべての電力量/電力の結果を計算します。開発キットには、EVM430-F6779 3相電力量計評価モジュールとMSP-TS430PEU128 128ピン・ターゲット開発ボードがあります。業界標準の開発ツールとハードウェア・プラットフォームを利用して、すべてのANSI/IEC規格に適合したメータを世界中で短期間に開発できます。
モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。