パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZCA) | 113 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
MSP430FG439 の特徴
- 低い電源電圧範囲:1.8V~3.6V
- 超低消費電力
- アクティブ・モード:300µA (1MHz、2.2V)
- スタンバイ・モード:1.1µA
- オフ・モード (RAM 保持):0.1µA
- 5つの省電力モード
- スタンバイ・モードから 6µs 以内にウェークアップ
- 16 ビット RISC アーキテクチャ、命令サイクル・タイム 125ns
- シングル・チャネルの内蔵 DMA
- 基準電圧、サンプル・アンド・ホールド、自動スキャン機能を内蔵した 12 ビット A/D コンバータ (ADC)
- 構成可能な 3 つの UART モジュール
- 同期機能付き、2 つの 12 ビット D/A コンバータ (DAC)
- 16 ビットの Timer_A、3 つのキャプチャ / 比較レジスタ付き
- 16 ビットの Timer_B、3 つのキャプチャ / 比較レジスタ、シャドウ・レジスタ付き
- オンチップのコンパレータ
- シリアル通信インターフェイス (USART)、非同期 UART または同期 SPI をソフトウェアで選択可能
- ブラウンアウト検出器
- プログラムにより検出レベルを設定可能な電源電圧スーパーバイザおよびモニタ
- ブートローダー (BSL)
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
- 最大 128 セグメントに対応する内蔵 LCD ドライバ
- 113 ボール BGA (ZCA) および 80 ピン QFP (PN) パッケージで供給可能
- 「デバイスの比較」に、提供しているファミリ製品をまとめています。
MSP430FG439 に関する概要
TI の MSP 430™ ファミリ超低消費電力マイクロコントローラは、複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは、5 つの低消費電力モードを備えており、携帯用測定器アプリケーションでバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な 16 ビット RISC CPU、16 ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されており、コード効率を最大限に高めることができます。デジタル制御発振回路 (DCO) により、6µs 以内で低消費電力モードからアクティブ・モードにウェークアップできます。
MSP430FG43x デバイスは、2 つの 16 ビット・タイマ、高性能 12 ビット ADC、2 つの 12 ビット DAC、3 つの構成可能なオペアンプ、1 つの汎用同期 / 非同期通信インターフェイス、DMA、48 本の I/O ピン、LCD ドライバを搭載したマイクロコントローラです。
モジュールの完全な説明については、 『MSP430x4xxファミリ・ユーザーズ・ガイド』 を参照してください。