パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (DGG) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
MSP430FR2033 の特徴
- 組み込みマイクロコントローラ
- 最高 16MHz の 16 ビット RISC アーキテクチャ
- 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最低電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「SVS 仕様」を参照)
- 最適化された低消費電力モード (3V 時)
- アクティブ: 126µA/MHz
- スタンバイ
- LPM3.5 で VLO あり:0.4µA
- リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ (LPM3.5 で 32768Hz の水晶振動子を使用):0.77µA
- シャットダウン (LPM4.5):15nA
- 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
- 最大 15.5KB の不揮発性メモリ
- エラー訂正コード (ECC) 搭載
- 書き込み保護を設定可能
- プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
- 書き込みサイクルの耐久性:1015 回
- 放射線耐性、非磁性
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- IR 変調ロジック
- 2 つの 16 ビット・タイマ、それぞれに 3 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載 (Timer_A3)
- 1 つの 16 ビット・カウンタ専用 RTC カウンタ
- 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
- 拡張シリアル通信
- 拡張 USCI A (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
- 拡張 USCI B (eUSCI_B) により SPI および I2C をサポート
- 高性能アナログ
- 10 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
- 内蔵の 1.5V 基準電圧
- サンプル・アンド・ホールド 200ksps
- 10 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
- クロック・システム (CS)
- オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
- オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
- オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
- オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
- オンチップの高周波数変調発振器クロック (MODCLK)
- 外付けの 32kHz 水晶発振器 (XT1)
- 1~128 の MCLK プリスケーラをプログラム可能
- 1、2、4、8 のプログラマブル・プリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
- 汎用入出力およびピン機能
- 64 ピンのパッケージに計 60 の I/O を搭載
- 16 本の割り込みピン (P1、P2) により、MCU を LPM からウェイクアップ可能
- すべての I/O で静電容量式タッチ機能をサポート
- 開発ツールとソフトウェア
- 無償のプロフェッショナル開発環境
- ファミリ・メンバー (「デバイスの比較」も参照)
- MSP430FR2033:15KB のプログラム FRAM + 512B の情報 FRAM + 2KB の RAM
- MSP430FR2032:8KB のプログラム FRAM + 512B の情報 FRAM + 1KB の RAM
- パッケージ・オプション
- 64 ピン:LQFP (PM)
- 56 ピン:TSSOP (G56)
- 48 ピン:TSSOP (G48)
MSP430FR2033 に関する概要
このTI MSP430™ファミリの低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスからなり、さまざまな用途に対応する多様なペリフェラル・セットを特長としています。アーキテクチャに多様な低消費電力モードを組み合わせ、携帯型測定機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化しています。強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、および定数ジェネレータが搭載されているため、最高水準のコード効率を実現できます。またDCOにより、低消費電力モードからアクティブ・モードへ10µs未満でウェイクアップできます。
モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family Users Guide』 (英語) を参照してください。