パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
MSP430FR2633 の特徴
- CapTIvate™ テクノロジ – 静電容量式タッチ
- 性能
- 4 つの同時スキャンによる高速な電極スキャン
- 最大 1024 ポイントの高分解能スライダをサポート
- 近接センシング
- 信頼性
- 電源ライン、RF、その他環境ノイズへの耐性の強化
- スペクトラム拡散、自動チューニング、ノイズ・フィルタリング、デバウンシング・アルゴリズムを内蔵
- 10V RMS の同相ノイズ、4kV の電気的高速過渡、15kV の静電放電により、IEC-61000-4-6、IEC-61000-4-4、IEC-61000-4-2 に準拠した信頼性の高いタッチ・ソリューションを実現
- RF 放射の低減により電気的設計が簡素化
- 金属タッチおよび耐水性設計をサポート
- 柔軟性
- 最大 16 の自己容量および 64 の相互容量電極
- 同じ設計内に自己容量と相互容量の電極を混在可能
- マルチタッチ機能をサポート
- 広い範囲の容量検出、広い電極範囲:0~300pF
- 低消費電力
- 4 つのセンサにより、消費電流 5µA 未満のウェイク・オン・タッチ
- ウェイク・オン・タッチのステート・マシンにより、CPU がスリープ状態でも電極スキャンが可能
- 環境補償、フィルタリング、スレッショルド検出のハードウェア・アクセラレーション
- 使いやすさ
- CapTIvate Design Center の PC GUI により、エンジニアはコードを作成せず、リアルタイムで容量性ボタンを設計し、チューニング可能
- ROM の CapTIvate ソフトウェア・ライブラリにより、顧客アプリケーションに豊富な FRAM を使用可能
- 性能
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16 ビットの RISC アーキテクチャ
- 最高 16MHz のクロック周波数をサポート
- 3.6V~1.8V の広い電源電圧範囲 (最小電源電圧は SVS レベルにより制限されます。「SVS 仕様」を参照)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード:126µA/MHz (標準値)
- スタンバイ:4 つのセンサのウェイク・オン・タッチで 5µA 未満
- LPM3.5 リアルタイム・クロック (RTC) カウンタ、32,768Hz の水晶発振器を使用:730nA (標準値)
- シャットダウン (LPM4.5):16nA (標準値)
- 高性能アナログ
- 8 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
- 内蔵の 1.5V 基準電圧
- サンプル・アンド・ホールド 200ksps
- 8 チャネル、10 ビットの A/D コンバータ (ADC)
- 拡張シリアル通信
- 2 つの拡張ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス (eUSCI_A) により UART、IrDA、SPI をサポート
- 1 つの eUSCI (eUSCI_B) が SPI および I2C をサポート
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 4 つの 16 ビット・タイマ
- 3 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A3) × 2
- 2 つのキャプチャ/比較レジスタを搭載したタイマ (Timer_A2) × 2
- CapTIvate テクノロジに関連付けられた 16 ビット・タイマ × 1
- 16 ビット・カウンタ専用 RTC × 1
- 16 ビットの巡回冗長性検査 (CRC)
- 4 つの 16 ビット・タイマ
- 低消費電力の強誘電体 RAM (FRAM)
- 最大 15.5KB の不揮発性メモリ
- エラー訂正コード (ECC) 搭載
- 書き込み保護を設定可能
- プログラム、定数、ストレージの統合メモリ
- 書き込みサイクルの耐久性:1015 回
- 放射線耐性、非磁性
- 高いFRAM:SRAM比、最大4:1
- クロック・システム (CS)
- オンチップの 32kHz RC 発振器 (REFO)
- オンチップの 16MHz デジタル制御発振器 (DCO)、周波数ロック・ループ (FLL) 付き
- オンチップの基準電圧は室温で ±1% 精度
- オンチップの超低周波数 10kHz 発振器 (VLO)
- オンチップの高周波数変調発振器 (MODOSC)
- 外付けの 32kHz 水晶発振器 (LFXT)
- 1~128 の MCLK プリスケーラをプログラム可能
- 1、2、4、8 のプログラマブル・プリスケーラを使って MCLK から SMCLK を生成
- 汎用入出力およびピン機能
- TSSOP-32 パッケージに合計 19 の I/O を搭載
- 16 本の割り込みピン (P1 および P2) により、低消費電力モードから MCU をウェイクアップ可能
- 開発ツールとソフトウェア
- 開発ツール
- MSP CapTIvate™ MCU 開発キットの評価:CAPTIVATE-PGMR プログラマ、容量性タッチ MSP430FR2633 MCU ボード CAPTIVATE-FR2633 とともに使用
- ターゲット開発ボード (MSP-TS430RGE24A)
- 使いやすいエコシステム
- CapTIvate Design Center - コード生成、カスタマイズ可能な GUI、リアルタイム・チューニング
- 開発ツール
- ファミリ・メンバー (「デバイスの比較」も参照)
- MSP430FR2633:15KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、4KB の RAM、最大 16 の自己容量式または 64 の相互容量式センサ
- MSP430FR2533:15KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM、最大 16 の自己容量式または 24 の相互容量式センサ
- MSP430FR2632:8KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、2KB の RAM、最大 8 つの自己容量式または 16 の相互容量式センサ
- MSP430FR2532:8KB のプログラム FRAM、512 バイトの情報 FRAM、1KB の RAM、最大 8 つの自己容量式または 8 つの相互容量式センサ
- パッケージ・オプション
- 32 ピン:VQFN (RHB)
- 32ピン:TSSOP (DA)
- 24ピン:VQFN (RGE)
- 24ピン:DSBGA (YQW)
MSP430FR2633 に関する概要
MSP430FR263x/MSP430FR253xは、ボタン、スライダ、ホイール、近接センサ向けにCapTIvate™タッチ・テクノロジを搭載した、超低消費電力の静電容量式タッチ・センシング用MSP430™マイクロコントローラです。CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、信頼性とノイズ耐性に優れ、消費電力が極めて低い、市場最高クラスの包括的かつ自律的な静電容量式タッチ・ソリューションを提供します。TIの静電容量式タッチ・テクノロジは、1つの設計で自己容量式と相互容量式の両方に対応し、最大限の柔軟性を実現します。CapTIvateテクノロジを搭載したMSP430 MCUは、厚いガラスやプラスチック筐体、金属、木材を透過し、湿気、油、汚れの多い過酷な環境でも動作します。
TIの静電容量式タッチ・センシング用MSP430 MCUは、ハードウェアおよびソフトウェアの大規模なエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやサンプル・コードを利用して設計をすぐに開始できます。開発キットには、MSP-CAPT-FR2633 CapTIvateテクノロジ開発キットがあります。また TI は、CapTIvate Design Center (使いやすい GUI でアプリケーションを迅速に開発可能) や MSP430Ware™ ソフトウェアなどの無償ソフトウェアと、CapTIvate テクノロジ・ガイドを含む広範囲の資料も提供しています。
MSP430超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。
モジュールの詳細な説明については、『MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family Users Guide』 (英語) を参照してください。