パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
MSP430FR58721 の特徴
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16ビットのRISCアーキテクチャ、最高クロック16MHz
- 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード: 約100µA/MHz
- スタンバイ(VLOありのLPM3): 0.4µA (標準値)
- リアルタイム・クロック(RTC) (LPM3.5): 0.35µA (標準値) (1)
- シャットダウン(LPM4.5): 0.04µA (標準値)
- 超低消費電力の強誘電体RAM (FRAM)
- 最大64KBの不揮発性メモリ
- 超低消費電力の書き込み
- ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
- ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
- 1015回の書き込み耐久性
- 放射耐性および非磁性
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
- 3チャネルの内蔵ダイレクト・メモリ・アクセス(DMA)
- カレンダーおよびアラーム機能を持つRTC
- 5つの16ビット・タイマ、それぞれに最大7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
- 16ビットおよび32ビットの巡回冗長性検査(CRC16、CRC32)
- 高性能アナログ
- 最大8チャネルのアナログ・コンパレータ
- 12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し、最大8の外部入力チャネル
- コードのセキュリティと暗号化
- 128ビットまたは256ビットのAESセキュリティ暗号化および復号化コプロセッサ(MSP430FR59xx(1)のみ)
- 真の乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
- ロック可能なメモリ・セグメントによるIPカプセル化とセキュアなストレージ
- マルチファンクションの入力/出力ポート
- すべてのピンが外付け部品なしで静電容量式タッチ機能をサポート
- ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
- ポートP1~P4上で、LPMからウェークアップをエッジ選択可能
- すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
- シリアル通信の拡張機能
- eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
- 自動ボーレート検出機能付きのUART
- IrDAのエンコードおよびデコード
- 最高10Mbpsの速度のSPI
- eUSCI_B0およびeUSCI_B1でのサポート
- 複数のスレーブ・アドレッシングを持つI2C
- SPI、最高10Mbpsの速度
- eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
- 柔軟なクロック・システム
- 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
- 32kHzの水晶振動子(LFXT)
- 高周波数の水晶振動子(HFXT)
- 開発ツールとソフトウェア
- 無償のプロフェッショナル開発環境、EnergyTrace++™テクノロジによる電力プロファイリングとデバッグに対応
- マイクロコントローラ開発基板を利用可能
- ファミリ製品
- 利用可能なバリエーションとパッケージについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
- モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。
MSP430FR58721 に関する概要
MSP430FRxx FRAMマイクロコントローラ・ファミリは、組み込み不揮発性FRAM、16ビットCPU、および各種のペリフェラルのセットを搭載した、いくつかのデバイスで構成され、非常に低消費電力で、さまざまなアプリケーションを対象としています。アーキテクチャ、FRAM、ペリフェラルと7つの低消費電力モードを組み合わせ、携帯型/ワイヤレスのセンシング機器で長いバッテリ駆動時間を実現するように最適化されています。FRAMは新しい不揮発性メモリで、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性を両立させ、しかも総合的な消費電力が低い製品です。