パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
MSP430FR5969 の特徴
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16ビットのRISCアーキテクチャ、最大16MHzのクロック
- 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード: 約100µA/MHz
- スタンバイ(VLOありのLPM3): 0.4µA (標準値)
- リアルタイム・クロック(LPM3.5): 0.25µA (標準値) (1)
- シャットダウン(LPM4.5): 0.02µA (標準値)
- 超低消費電力の強誘電体RAM
(FRAM)
- 最大64KBの不揮発性メモリ
- 超低消費電力の書き込み
- ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
- ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
- 1015回の書き込み耐久性
- 放射耐性および非磁性
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 32ビットのハードウェア・マルチプライヤ(MPY)
- 3チャネルの内蔵DMA
- カレンダーおよびアラーム機能を搭載したリアルタイム・クロック(RTC)
- 5つの16ビット・タイマ、それぞれに最大7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
- 16ビットの巡回冗長性チェッカ(CRC)
- 高性能アナログ
- 16チャネルのアナログ・コンパレータ
- 12ビットのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、
基準電圧とサンプル・アンド・ホールド機能を内蔵し、最大16の外部入力チャネル
- マルチファンクションの入力/出力ポート
- すべてのピンが外付け部品なしで静電容量式タッチ機能をサポート
- ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
- すべてのポートでLPMからのウェークアップをエッジ選択可能
- すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
- コードのセキュリティと暗号化
- 128ビットまたは256ビットのAESセキュリティ暗号化および復号化コプロセッサ
- 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
- シリアル通信の拡張機能
- eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
- 自動ボーレート検出機能付きのUART
- IrDAのエンコードおよびデコード
- SPI
- eUSCI_B0でのサポート
- 複数のスレーブ・アドレシングを持つI2C
- SPI
- ハードウェアUARTまたはI2Cブートローダー(BSL)
- eUSCI_A0およびeUSCI_A1でのサポート
- 柔軟なクロック・システム
- 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
- 32kHzの水晶振動子(LFXT)
- 高周波数の水晶振動子(HFXT)
- 開発ツールとソフトウェア
- 無償のプロフェッショナル開発環境: EnergyTrace++™ テクノロジを使用
- 開発キット(MSP-TS430RGZ48C)
- ファミリ製品
- 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・タイプについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
- モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。
MSP430FR5969 に関する概要
MSP430™超低消費電力(ULP) FRAMプラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力システム・アーキテクチャとを組み合わせ、より低いエネルギー・バジェットで性能向上を可能にした、イノベータ向けの製品です。FRAMテクノロジにより、SRAMの速度、柔軟性、耐久性と、フラッシュの安定性および信頼性の両方が、はるかに低い消費電力で得られます。
MSP430 ULP FRAMポートフォリオは、FRAM、ULP 16ビットMSP430 CPU、およびインテリジェントなペリフェラルを搭載し、各種のアプリケーションを対象とした、多様なデバイスのセットで構成されます。ULPアーキテクチャには7つの低消費電力モードがあり、エネルギーの制約が厳しいアプリケーションでバッテリ駆動時間を延長できるよう最適化されています。