パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PZ) | 100 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
MSP430FR60471 の特徴
- クラス最高の超音波水流測定を超低消費電力で実現
- 25ps未満の差分タイム・オブ・フライト(dTOF)精度
- 高精度の時間測定: 分解能5ps未満
- 低い流量率の検出能力(毎時1リットル未満)
- 毎秒1回の測定で、合計消費電流約3µA
- ISO 4064、OIML R49、EN 1434精度規格に準拠または上回る精度
- 標準の超音波センサと直接接続可能(最高2.5MHz)
- アナログ・フロント・エンド内蔵 - 次の機能を含む超音波センシング・ソリューション(USS)
- プログラマブル・パルス生成(PPG)による各種周波数のパルス生成
- 統合物理インターフェイス(PHY)と低インピーダンス(4Ω)の出力ドライバにより、入力および出力チャネルを制御
- 高性能、高速の12ビットシグマ-デルタADC (SDHS)、最高8MSPSの出力データ・レート
- -6.5dB~30.8dBのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)
- 高性能の位相ロック・ループ(PLL)、出力範囲68MHz~80MHz
- 計量テスト・インターフェイス(MTIF)
- パルス・ジェネレータとパルス・カウンタ
- 毎秒最高1016パルスのパルス・レート(p/s)
- 最高65535までのカウント能力(16ビット)
- LPM3.5において200nAで動作(標準値)
- 低消費電力アクセラレータ(LEA)
- CPUと独立に動作
- 4KBのRAMをCPUと共有
- 効率的な256ポイントの複素FFT:
Arm® Cortex®-M0+コアよりも最大で40倍高速
- 組み込みマイクロコントローラ
- 16ビットのRISCアーキテクチャ、最大16MHzのクロック
- 3.6V~1.8Vの広い電源電圧範囲(最小電源電圧はSVSレベルにより制限されます。「SVS仕様」を参照)
- 最適化された超低消費電力モード
- アクティブ・モード: 約120µA/MHz
- リアルタイム・クロック(RTC)使用のスタンバイ・モード(LPM3.5): 450nA (1)
- シャットダウン(LPM4.5): 30nA
- 強誘電体ランダム・アクセス・メモリ(FRAM)
- 最大256KBの不揮発性メモリ
- 超低消費電力の書き込み
- ワードあたり125nsの高速書き込み(4msで64KB)
- ユニファイド・メモリによりプログラム、データ、ストレージを1か所に保存
- 1015回の書き込み耐久性
- 放射耐性および非磁性
- インテリジェントなデジタル・ペリフェラル
- 32ビットのハードウェア乗算器(MPY)
- 6チャネルの内蔵DMA
- カレンダーおよびアラーム機能を持つRTC
- 6つの16ビット・タイマ、それぞれに7つのキャプチャ/比較レジスタを搭載
- 32ビットおよび16ビットの巡回冗長性検査(CRC)
- 高性能アナログ
- 16チャネルのアナログ・コンパレータ
- ウィンドウ・コンパレータ、内部基準電圧、サンプル・アンド・ホールド機能を持つ12ビットのSAR ADC、最大16の外部入力チャネル
- 最大264セグメントのコントラスト制御を搭載した内蔵LCDドライバ
- マルチファンクションの入力/出力ポート
- ビット、バイト、ワード単位でアクセス可能(ペアで)
- すべてのポートでLPMからのウェークアップをエッジ選択可能
- すべてのポートでプルアップおよびプルダウンをプログラム可能
- コードのセキュリティと暗号化
- 128または256ビットAESセキュリティ暗号化/復号化コプロセッサ
- 乱数シードによる乱数生成アルゴリズム
- IPカプセル化により外部アクセスからメモリを保護
- FRAM固有のセキュリティ上の利点
- シリアル通信の拡張機能
- 最大4つのeUSCI_Aシリアル通信ポート
- 自動ボーレート検出機能付きのUART
- IrDAのエンコードおよびデコード
- 最大2つのeUSCI_Bシリアル通信ポート
- 複数スレーブ・アドレッシングに対応したI2C
- ハードウェアUARTまたはI2Cブートローダー(BSL)
- 最大4つのeUSCI_Aシリアル通信ポート
- 柔軟なクロック・システム
- 固定周波数DCO、出荷時にトリムされた10の周波数を選択可能
- 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
- 32kHzの水晶振動子(LFXT)
- 高周波数の水晶振動子(HFXT)
- 開発ツールとソフトウェア(「ツールとソフトウェア」も参照)
- 超音波センシング設計センター・グラフィカル・ユーザー・インターフェイス
- 超音波センシング・ソフトウェア・ライブラリ
- EVM430-FR6047 水量計評価モジュール基板
- MSP-TS430PZ100E 100ピン・パッケージ用のターゲット・ソケット基板
- EnergyTrace++テクノロジを含む無償のプロフェッショナル開発環境
- MSP430™マイクロコントローラ用のMSP430Ware™
- 利用可能なデバイスのバリエーションおよびパッケージ・オプションについては、「デバイスの比較」の概要を参照してください。
- モジュールの完全な説明については、『MSP430FR58xx、MSP430FR59xx、MSP430FR6xxファミリ・ユーザー・ガイド』を参照してください。
(1)RTCは3.7pFの水晶振動子によりクロック供給を受けます。
MSP430FR60471 に関する概要
テキサス・インスツルメンツのMSP430FR604xおよびMSP430FR603xファミリの超音波センシングおよび測定SoCは、強力で高度に統合されたマイクロコントローラ(MCU)で、水および熱量計に最適化されています。MSP430FR604x MCUは統合された超音波センシング・ソリューション(USS)モジュールとなり、広範囲の流量率について高い精度を実現します。USSモジュールは最大限に統合されており、ごく少数の外付け部品しか必要としないため、超低消費電力の計量と、システム・コストの低減を達成できます。MSP430FR604xおよびMSP430FR603x MCUには、高速なADCベースの信号収集と、それに続く内蔵の低消費電力アクセラレータ(LEA)を使用する、最適化された信号デジタル処理が組み込まれているため、非常に消費電力が低い高精度の計量ソリューションとなり、バッテリ駆動の計量アプリケーションに最適です。
USSモジュールには、プログラマブル・パルス・ジェネレータ(PPG)と、低インピーダンスの出力ドライバを持つ物理インターフェイス(PHY)が含まれており、最適なセンサ励起と正確なインピーダンス整合を行い、ゼロ流量ドリフト(ZFD)について最良の結果が得られます。モジュールには、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)と高速な12ビット、8MSPSシグマ-デルタADC (SDHS)も含まれており、業界標準の超音波トランスデューサから正確な信号を収集できます。
さらに、MSP430FR604xおよびMSP430FR603x MCUには、計量をシステムへより的確に組み込むため役立つ、他のペリフェラルも内蔵されています。デバイスには計量テスト・インターフェイス(MTIF)モジュールがあり、メータにより測定された流量を示すパルス生成が実装されています。また、MSP430FR604xおよびMSP430FR603x MCUには、オンチップの8-mux LCDドライバ、RTC、12ビットSAR ADC、アナログ・コンパレータ、高度暗号化アクセラレータ(AES256)、巡回冗長性検査(CRC)モジュールも内蔵されています。
MSP430FR604xおよびMSP430FR603x MCUは、大規模なハードウェアおよびソフトウェアのエコシステムによってサポートされており、リファレンス・デザインやコード・サンプルによって設計を迅速に開始できます。開発キットには、MSP-TS430PZ100E 100ピン・ターゲット開発基板およびEVM430-FR6047 超音波水流量計EVMが含まれています。TIは、超音波センシング設計センター、超音波センシング・ソフトウェア・ライブラリ、およびMSP430Ware™ソフトウェアを含む無償のソフトウェアも提供しています。
MSP430超低消費電力(ULP) FRAMマイクロコントローラ・プラットフォームは、独自の組み込みFRAMと包括的な超低消費電力のシステム・アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上とエネルギー消費量削減を同時に実現できます。FRAMテクノロジは、RAMの低エネルギーでの高速書き込み、柔軟性、耐久性と、フラッシュの不揮発性を併せ持つものです。