パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PM) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
MSP430FW425 の特徴
- 低電源電圧範囲:1.8 V ~ 3.6 V
- 超低消費電力:
- アクティブ・モード:200 μA (1 MHz、2.2 V)
- スタンバイ・モード:0.7 μA
- オフ・モード(RAM データ保持):0.1 μA
- 5 つのパワー・セーブ・モード
- スタンバイ・モードからのウェークアップは6 μs 以下
- 周波数ロック・ループ(FLL+)
- 16 ビットRISC アーキテクチャ、125 ns インストラクション・サイクル・タイム
- 水、熱、及びガスの残量測定のためのスキャン IF(インタフェース)
- 16 ビットタイマ_A (3 つのキャプチャ/コンペア・レジ スタ付き)
- 16 ビットタイマ_A (5 つのキャプチャ/コンペア・レジ スタ付き)
- 96 セグメントLCD ドライバ内蔵
- オン・チップ・コンパレータ
- シリアル・オンボード・プログラミング、外部プログラミング電圧不要、セキュリティ・ヒューズによるプログラム可能なコード保護
- ブラウンアウト検出(BOR)
- 検出レベル可変電源電圧監視/モニタ
- ブートストラップ・ローダ(フラッシュ・デバイス)
- ファミリ製品:
- MSP430FW423: 8KB + 256B フラッシュ・メモリ、256B RAM
- MSP430FW425: 16KB + 256B フラッシュ・メモリ、512B RAM
- MSP430FW427: 32KB + 256B フラッシュ・メモリ、1KB RAM
- 64 ピンQFP パッケージ
- モジュールの詳細は、MSP430x4xx ファミリユーザーズ・ガイド資料番号SLAU141(日本語版)SLAU056(英語版)を参照して下さい。
MSP430FW425 に関する概要
テキサス・インスツルメンツの超低消費電力マイクロコントローラMSP430 ファミリは、色々なアプリケーションのため の異なる種類のペリフェラルデバイスで構成されています。5 つの低消費電力モードを持ったアーキテクチャは、携帯 型計測機器アプリケーションのバッテリ寿命を延ばすために最適化されています。デバイスには、パワフルな 16 ビットRISC CPU、16 ビット・レジスタ、及び最大コード効率のためのコンスタント・ジェネレータが搭載されてい ます。デジタル・コントロール・オシレータ(DCO)により、低消費電力モードからアクティブ・モードへのウェイ クアップが6 μs 以内で行われます。
MSP430xW42x シリーズは、2 つの16 ビット・タイマ、コンパレータ、96 LCD セグメント・ドライブ機能、スキャン・ インタフェース、及び48 I/O 端子を搭載したマイクロコントローラ構成となっています。
標準的なアプリケーションとしては、アナログ信号を取得し、デジタル値に変換し、データを処理し、ホスト・システム へ送信するセンサ・システムがあります。コンパレータ及びタイマにより、ガス、熱、及び水用メータ、工業用メー タ、カウンタ・アプリケーション、ハンド・ヘルド・メータ等に理想的な構成となります。