パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
MUX36D04 の特徴
- 低いオン容量
- MUX36S08: 9.4pF
- MUX36D04: 6.7pF
- 低入力リーク電流: 1pA
- 低電荷注入: 0.3pC
- レール・ツー・レール動作
- 幅広い電源電圧範囲: ±5V~±18V、10V~36V
- 低オン抵抗: 125Ω
- 遷移時間: 92ns
- Break-Before-Makeの切り替え動作
- VDDに接続可能なENピン
- ロジック・レベル: 2V~VDD
- 低い消費電流: 45µA
- ESD保護(HBM): 2000V
- 業界標準のTSSOPパッケージと小型のWQFNパッケージ
- 他の構成については、次の資料を参照
- TMUX6111/12/13 (4 チャネル SPST)
- TMUX6121/22/23 (2 チャネル SPST)
- TMUX6119 (1 チャネル SPDT)
- TMUX6136 (2 チャネル SPDT)
- TMUX6104 (1 チャネル 4:1)
MUX36D04 に関する概要
MUX36S08およびMUX36D04 (MUX36xxx)は、最新のCMOS
(相補型金属酸化膜半導体)アナログ・マルチプレクサ(MUX)です。MUX36S08は8:1シングルエンド・チャネル、MUX36D04は差動4:1またはデュアル4:1シングルエンド・チャネルを提供します。MUX36S08およびMUX36D04は、デュアル電源(±5V~±18V)でも単電源(10V~36V)でも正常に動作します。また、対称電源(VDD
= 12V、VSS = –12Vなど)でも、非対称電源(VDD = 12V、
VSS =
–5Vなど)でも正常に動作します。すべてのデジタル入力にはTTLロジック互換のスレッショルドがあり、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTLとCMOSの両方のロジックと互換性が確保されます。
MUX36S08およびMUX36D04のオン/オフ・リーク電流は非常に低いため、これらのマルチプレクサは入力インピーダンスの高い信号源からの信号を、最小限の誤差でスイッチング可能です。消費電流が45µAと低いため、携帯用アプリケーションで使用できます。