8-pin (DGK) package image

OPA145IDGKT アクティブ

シングル、5.5MHz、高スルーレート、低ノイズ、低消費電力、RRO (レール ツー レール出力)、高精度 JFET オペアンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA145IDGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

OPA145 の特徴

  • 最高の帯域幅とスルー・レート / 電力比:
    • ゲイン帯域幅積:5.5MHz
    • スルーレート:20V/µs
    • 低消費電流:475µA (最大値)
  • 高精度:
    • 非常に小さいオフセット:150µV (最大値)
    • 非常に小さいオフセット・ドリフト:1µV/℃ (最大値)
  • 低い入力バイアス電流:2pA
  • 非常に優れたノイズ性能:
    • 非常に低い電圧ノイズ:7nV/√Hz
    • 非常に低い電流ノイズ:0.8fA/√Hz
  • 入力電圧範囲に V- 電源を含む
  • 単一電源動作:4.5V~36V
  • 二重電源動作:±2.25V~±18V

OPA145 に関する概要

OPA145 および OPA2145 (OPAx145) デバイスは、優れたドリフト、低電流ノイズ、ピコアンペアの入力バイアス電流を持つ低消費電力 JFET 入力アンプ・ファミリの製品です。これらの特長から、OPAx145 は高インピーダンス・センサからの小さな信号を増幅するための優れた選択肢になります。

レール・ツー・レール出力のインターフェイスにより、最新の単一電源、高精度のアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) およびデジタル / アナログ・コンバータ (DAC) に接続できます。さらに、入力範囲に V- が含まれるため、設計者は電力管理を簡素化し、単一電源、低ノイズの JFET アーキテクチャを活用できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

OPA145IDGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら