パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
OPA1688 の特徴
- THD+N、50mW、32Ω、1kHz、-109dB
- 広い電源電圧範囲:
- 4.5V (±2.25V)~36V (±18V)
- 低いオフセット電圧:±0.25mV
- 小さいオフセット・ドリフト:±0.5µV/℃
- ゲイン帯域幅:10MHz
- 低い入力バイアス電流:±10pA
- 低い静止電流:アンプ 1 個あたり 1.6 mA
- 低いノイズ:8nV/√Hz
- EMI および RFI フィルタ入力
- 入力範囲は負の電源電圧にも対応
- 入力範囲は正の電源電圧まで動作
- レール・ツー・レール出力
- 大きい同相除去比:120dB
- パッケージ:
- 業界標準の SOIC-8
- マイクロ WSON-8
OPA1688 に関する概要
OPA1688 36V、単一電源、低ノイズ SoundPlus™ オーディオ・オペアンプは、4.5V (±2.25V)~36V (±18V) の範囲の電源で動作可能です。高電圧オーディオ・オペアンプの新しい追加製品として、OPA16xx デバイスとともに、広範なアプリケーションの要求を満たす帯域幅、ノイズ、電力オプションのファミリを提供します。OPA1688 は WSON マイクロパッケージで供給され、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流を実現します。広い帯域幅、高速なスルー・レート、高い出力電流駆動能力も、このデバイスの特長です。
ほとんどのオペアンプでは 1 つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、OPA1688 は 4.5V~36V での動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。通常の動作時に、入力は負のレールより 100mV 下まで、上限レールから 2V の範囲内で動作可能です。このデバイスは、完全なレール・ツー・レール入力で上限レールを 100mV 超える電圧まで動作可能ですが、上限レールから 2V の範囲内では性能が低下することに注意してください。
OPA1688 は -40℃~+85℃で動作が規定されています。