パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
OPA177 の特徴
- 低いオフセット電圧:25µV (最大値)
- 低いオフセット電圧ドリフト:0.3µV/℃ (最大値)
- 高いオープン・ループ・ゲイン:134dB (最小値)
- 低静止電流:1.3 mA (標準値)
- 低入力バイアス ±2 nA (最大値)
- 広い電源電圧範囲:6V ~ 36V
- 以下の業界標準のオペアンプの代用:OP-07、OP-77、OP-177、AD707 など
- ±40V の過電圧保護の性能を改善するには、OPA206 を参照
OPA177 に関する概要
OPA177 高精度バイポーラ・オペアンプは、オフセット電圧とドリフトが非常に小さいことを特長としています。レーザ・トリムされたオフセット、ドリフト、入力バイアス電流により、コストのかかる外部トリミングが事実上不要になります。高性能と低コストにより、これらのデバイスはさまざまな高精度計測機器に最適です。
OPA177 は静止電流が低いため、入力相互接続における熱電気的効果によるウォームアップ・ドリフトと誤差を大幅に低減できます。OPA177 は、チョッパ安定化アンプの効果的な代替品です。OPA177 はノイズが低いため、最大のシグナル・インテグリティの維持を可能にします。
OPA177 の性能グレード・アウトが利用可能です。パッケージ・オプションとして、8 ピンのプラスチック DIP および SO-8 表面実装パッケージを用意しています。