パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPA4182 の特徴
- 非常に高い精度:
- ゼロドリフト:0.003µV/°C
- 非常に小さいオフセット電圧:4µV 以下
- 非常に優れた DC 精度:
- CMRR:168dB
- 開ループ・ゲイン:170dB
- 低ノイズ:
- 1kHz での en:5.7nV/√Hz
- 0.1Hz~10Hz のノイズ:0.12µVPP
- 非常に優れた動的性能:
- ゲイン帯域幅:5MHz
- スルーレート:10V/µs
- 高速セトリング:10V ステップ、0.01% まで 1.7µs
- 堅牢性の高い設計:
- MUX 対応入力
- 入力の RFI/EMI フィルタ処理
- 広い電源範囲:±2.25V~±18V、4.5V~36V
- 静止電流:0.85mA
- レール・ツー・レール出力
- 入力に負のレールも含む
OPA4182 に関する概要
OPA182、OPA2182、OPA4182 (OPAx182) は、超低ノイズ、高速セトリング、ゼロドリフト、高精度のオペアンプであり、レール・ツー・レール出力動作を実現し、独自の MUX 対応アーキテクチャと制御されたスタートアップ・システムを採用しています。また、これらのデバイスは優れた AC 性能と、わずか 0.45µV のオフセット電圧、温度範囲全体で 0.003µV/℃のドリフトを実現しています。これらの特長により、OPAx182 はデータ収集、バッテリ・テスト、アナログ入力モジュール、重量計、その他の高い DC 精度と低ノイズを必要とするシステムに最適です。
MUX 対応の入力アーキテクチャにより、大きな入力差動電圧が印加されたときに突入電流を防止できるため、マルチチャネル・システムのセトリング性能が向上します。さらに、制御されたスタートアップ・システムにより、電源レールのランプアップ時に突入電流を防止し、また、輸送、取り扱い、組み立て時には堅牢な ESD 保護を実現します。
このデバイスは -40℃~+125°C で動作が規定されています。