パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
OPA4227 の特徴
- 低ノイズ:3nV/√ Hz
- 広い帯域幅:
- OPA227:8MHz、2.3V/µs
- OPA228:33MHz、10V/µs
- セトリング・タイム:5µs
- 高い CMRR:138dB
- 高いオープン・ループ・ゲイン:160dB
- 低い入力バイアス電流:10nA (最大値)
- 低いオフセット電圧:75µV (最大値)
- 広い電源電圧範囲:±2.5V~±18V
- シングル、デュアル、クワッドの各バージョン
OPA4227 に関する概要
OPAx227 および OPAx228 シリーズのオペアンプは、低ノイズ、広帯域幅、高精度を持ち合わせており、AC と高精度 DC の両方の性能を必要とするアプリケーションに理想的な選択肢です。
OPAx227 デバイスはユニティ・ゲイン安定で、高いスルーレート (2.3V/µs) と広帯域幅 (8MHz) を特長としています。OPAx228 は、ゲインが 5 より大きい閉ループに最適化されており、10V/µs のスルーレートと 33MHz の帯域幅で高速を実現します。
OPAx227 および OPAx228 シリーズのオペアンプは、プロフェッショナル用のオーディオ機器に最適です。さらに、これらのオペアンプは静止電流が小さく、コストも低いため、高精度を必要とするポータブル・アプリケーションにも最適です。
OPAx227 および OPAx228 シリーズのオペアンプは、業界標準の OP27 および OP37 のピン互換の代替品で、全体的に大幅な改善が加えられています。デュアル・バージョンとクワッド・バージョンがあり、省スペースとチャネルあたりのコスト削減に役立ちます。
OPAx227 および OPAx228 は、DIP-8 および SO-8 パッケージで供給されます。OPA4227 および OPA4228 は、標準ピン構成の DIP-14 および SO-14 パッケージで供給されます。-40℃~+85℃で動作が規定されています。