パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHF) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
OPT3101 の特徴
- 長距離測定、障害物検出と回避
- 広範なフォトダイオードとエミッタにより、設計を柔軟にカスタマイズ
- サンプル・レート: 最大4kHz
- 15mの明確な範囲で16ビットの距離出力
- エイリアス除去により距離範囲を拡大
- マルチゾーン動作用に3つのトランスミッタ・チャネルをサポート
- 非常に優れた環境光および太陽光除去
- 200nAのフルスケール信号電流
- 1kHz時の信号位相ダイナミック・レンジ: 88dB
- 最大200µAのDC周囲条件に対応、1kHz時の周囲光除去比60dB
- 物体の反射率の影響を受けない距離測定
- アダプティブHDRにより消費電力の削減とダイナミック・レンジの拡大を実現
- 構成可能なイベント検出/割り込み出力のメカニズム
- 制御およびデータ用I2Cインターフェイス
- 最大173mAのプログラマブル電流制御付き照明ドライバを内蔵
- 較正用温度センサを内蔵
- 単一の3.3V電源、または1.8V電源と3.3V電源で動作
- 動作時周囲温度: -40℃~+85℃
OPT3101 に関する概要
OPT3101デバイスは、連続波、タイム・オブ・フライト(ToF)に基づいた近接センシングおよび範囲検出用の高速、高分解能のAFEです。ADC、タイミング・シーケンサ、デジタル処理エンジンを備えた、完全な深度処理パイプラインを内蔵しています。また、照明ドライバも内蔵しているため、対象となるアプリケーションのほとんどで使用できます。
周囲光除去比が高いことから、快晴時の130klxの日光など、極めて高い周囲光条件にも対応できます。
タイミング・シーケンサは高度に構成可能であり、各アプリケーションで消費電力と性能のトレードオフを調整できます。
位相、振幅、周囲環境の測定値からなる深度データが提供され、温度やクロストークに起因する誤差については、較正サブシステムが位相データの較正をサポートします。