パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
PCM1774 の特徴
- アナログ・フロント・エンド:
- ステレオ・シングルエンド入力
- マイク・アンプ(12dB、20dB)
- アナログ・バック・エンド:
- 音量調整付きステレオ/モノラル・ライン出力
- 音量調整付きステレオ/モノラル・ヘッドホン・アンプ
- アナログ性能:
- ダイナミック・レンジ:93dB
- ヘッドホン出力:40mW + 40mW(RL = 16)
- 電源電圧
- デジタルI/O部:1.71V~3.6V
- デジタル・コア部:1.71V~3.6V
- アナログ部:2.4V~3.6V
- パワー・アンプ部:2.4V~3.6V
- 低消費電力:
- 再生時6.4mW(1.8V/2.4V、44.1kHz)
- パワーダウン時3.3μW
- サンプリング周波数:5kHz~50kHz
- PLLなしで単一クロック入力により動作
- システム・クロック:
- 共通オーディオ・クロック(256fS/384fS)、12/24、13/26、13.5/27、19.2/38.4、19.68/39.36 MHz
- 2線式(I2C)または3線式(SPI)シリアル制御
- レジスタ制御によりプログラム可能な機能:
- デジタル減衰量:0dB~–62dB
- DACのデジタル・ゲイン:0、6、12、18dB
- 各モジュールのパワーオン/パワーダウン制御
- アナログ出力ゲイン:6dB~–70dB
- マイク入力:0/12/20dB
- アナログ・ミキシング・ゲイン:0dB ~ –21dB
- 3バンド・トーン・コントロールおよび3Dサウンド
- アナログ・ミキシング・コントロール
- ポップ・ノイズ低減回路
- 短絡保護回路
- パッケージ:4mm × 4mm QFNパッケージ
- 動作温度範囲:–40°C~85°C
- アプリケーション
- 携帯型音楽プレーヤー、携帯電話
- ビデオ・カメラ、デジタル・スチル・カメラ
- PMP/DMB/PND
PCM1774 に関する概要
PCM1774は、携帯型デジタル・オーディオ・アプリケーション用に設計された低消費電力ステレオDACです。ヘッドホン・アンプ 、ライン・アンプ、ライン入力、ブースト・アンプ、プログラム可能なゲイン制御、アナログ・ミキシング、およびサウンド・エフェクトを内蔵しています。PCM1774は、フットプリントの小さい4mm × 4mm QFNパッケージで供給されます。右詰め、左 詰め、I2S、DSPの各形式をサポートし、オーディオDSPおよびデコーダ/エンコーダ・チップへのインターフェイスが容易です 。最大50kHzのサンプリング・レートがサポートされています。ユーザがプログラム可能な機能には、2線式または3線式のシ リアル制御ポートを通じてアクセスできます。