パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
PGA113 の特徴
- レール・ツー・レール入出力
- オフセット:25μV(typ)、100μV(max)
- ゼロ・ドリフト:0.35μV/°C(typ)、1.2μV/°C(max)
- 低ノイズ:12nV/Hz
- 入力オフセット電流:最大±5nA(+25°C)
- ゲイン誤差:最大0.1%(G ≤ 32)、最大0.3%(G > 32)
- バイナリ・ゲイン:1、2、4、8、16、32、64、128(PGA112、PGA116)
- スコープ・ゲイン:1、2、5、10、20、50、100、200(PGA113、PGA117)
- ゲイン切換時間:200ns
- 2チャネルMUX:PGA112、PGA113
10チャネルMUX:PGA116、PGA117 - 4つの内部キャリブレーション・チャネル
- CDAC ADCのドライブ用に最適化されたアンプ
- 出力スイング:50mV(対電源レール)
- 複数電圧システムに対応したAVDDとDVDD
- IQ = 1.1mA(標準)
- ソフトウェア/ハードウェア・シャットダウン: IQ ≤4μA(標準)
- 温度範囲:-40°C~+125°C
- デイジー・チェーン対応のSPIインターフェイス(10MHz)
- アプリケーション
- 電力計の遠隔読み取り
- 自動ゲイン制御
- ポータブル・データ・アクイジション
- PCベースのデータ・アクイジション・システム
- 試験機器、計測機器
- プログラマブル・ロジック・コントローラ
- バッテリ駆動機器
- ハンドヘルド試験装置
PGA113 に関する概要
PGA112およびPGA113(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、2つのアナログ入力、3ピンSPIインターフェイス、およびソフトウェア・シャットダウン機能を持ち、MSOP-10パッケージに収めました。PGA116およびPGA117(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、10個のアナログ入力、デイジー・チェーン対応4ピンSPIインターフェイス、およびハードウェア/ソフトウェア・シャットダウン機能を、TSSOP-20パッケージに収めました。
すべてのモデルが、システム・レベル・キャリブレーションのための内部キャリブレーション・チャネルを備えています。各チャネルはそれぞれ、GND、0.9VCAL、0.1VCAL、およびVREFに接続されています。チャネル0に接続される外部電圧VCALは、システム・キャリブレーションのリファレンスとして使用されま す。バイナリ・ゲインは1、2、4、8、16、32、64、および128、スコープ・ゲインは1、2、5、10、20、50、100、および200です。