10-pin (DGS) package image

PGA113AIDGST アクティブ

2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: PGA113AIDGSTG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PGA113AIDGSR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

PGA113 の特徴

  • レール・ツー・レール入出力
  • オフセット:25μV(typ)、100μV(max)
  • ゼロ・ドリフト:0.35μV/°C(typ)、1.2μV/°C(max)
  • 低ノイズ:12nV/Hz
  • 入力オフセット電流:最大±5nA(+25°C)
  • ゲイン誤差:最大0.1%(G ≤ 32)、最大0.3%(G > 32)
  • バイナリ・ゲイン:1、2、4、8、16、32、64、128(PGA112、PGA116)
  • スコープ・ゲイン:1、2、5、10、20、50、100、200(PGA113、PGA117)
  • ゲイン切換時間:200ns
  • 2チャネルMUX:PGA112、PGA113
    10チャネルMUX:PGA116、PGA117
  • 4つの内部キャリブレーション・チャネル
  • CDAC ADCのドライブ用に最適化されたアンプ
  • 出力スイング:50mV(対電源レール)
  • 複数電圧システムに対応したAVDDとDVDD
  • IQ = 1.1mA(標準)
  • ソフトウェア/ハードウェア・シャットダウン: IQ ≤4μA(標準)
  • 温度範囲:-40°C~+125°C
  • デイジー・チェーン対応のSPI™インターフェイス(10MHz)
  • アプリケーション
    • 電力計の遠隔読み取り
    • 自動ゲイン制御
    • ポータブル・データ・アクイジション
    • PCベースのデータ・アクイジション・システム
    • 試験機器、計測機器
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ
    • バッテリ駆動機器
    • ハンドヘルド試験装置

PGA113 に関する概要

PGA112およびPGA113(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、2つのアナログ入力、3ピンSPIインターフェイス、およびソフトウェア・シャットダウン機能を持ち、MSOP-10パッケージに収めました。PGA116およびPGA117(バイナリ/スコープ・ゲイン)は、10個のアナログ入力、デイジー・チェーン対応4ピンSPIインターフェイス、およびハードウェア/ソフトウェア・シャットダウン機能を、TSSOP-20パッケージに収めました。

すべてのモデルが、システム・レベル・キャリブレーションのための内部キャリブレーション・チャネルを備えています。各チャネルはそれぞれ、GND、0.9VCAL、0.1VCAL、およびVREFに接続されています。チャネル0に接続される外部電圧VCALは、システム・キャリブレーションのリファレンスとして使用されま す。バイナリ・ゲインは1、2、4、8、16、32、64、および128、スコープ・ゲインは1、2、5、10、20、50、100、および200です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

PGA113AIDGSR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら