パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
PGA302 の特徴
- アナログ仕様
- デュアル・チャネルのアナログ・フロント・エンド
- オンチップ温度センサ
- プログラマブル・ゲイン 最大200V/V
- 16ビットのシグマ-デルタ・アナログ/デジタル・コンバータ
- デジタル仕様
- 3次線形補正アルゴリズム
- デバイス構成、較正データ、ユーザー・データ用のEEPROMメモリ
- I2Cインターフェイス
- 電力線経由の単線式インターフェイス
- 全般的な仕様
- AFEセンサ入力、電源、および出力バッファの診断
- メモリの組み込みセルフ・テスト(MBIST)
- ウォッチドッグ
- パワー・マネージメント制御
PGA302 に関する概要
PGA302は低ドリフト係数、低ノイズのプログラム可能な信号コンディショナー・デバイスで、圧力、温度、およびレベル・センシング・アプリケーションなど各種の抵抗性ブリッジ・センシング・アプリケーション用に設計されています。また、PGA302は流量測定アプリケーション、張力ゲージ負荷セルを使用する重量計および圧力センシング・アプリケーション、その他一般的な抵抗性ブリッジ信号コンディショニング・アプリケーションにも対応しています。
PGA302はブリッジ励起電圧が2.5Vで、電流出力ソースは出力電流を最大1mAにプログラム可能です。デバイスの入力には2つの同一なアナログ・フロント・エンド(AFE)チャネルが搭載されており、16ビットのシグマ-デルタADCに続いています。AFEの各チャネルには、専用のプログラム可能なゲイン・アンプがあり、最大ゲインは200V/Vです。
さらに、チャネルの1つにはセンサ・オフセット補償機能が組み込まれており、他のチャネルには内部温度センサが組み込まれています。
デバイスの出力には1.25V、14ビットのDACがあり、レシオメトリック電圧の電源出力バッファに続いており、このゲインは4V/Vで、0~5Vのレシオメトリック電圧のシステム出力が可能になります。PGA302デバイスには、3次の温度ドリフト係数(TC)および非線形性(NL)デジタル補正アルゴリズムが実装されており、アナログ出力信号の較正を行います。線形化アルゴリズムに必要なすべてのパラメータ、および他のユーザー・データは、内蔵のEEPROMメモリに保存されます。
システム接続性のため、PGA302デバイスにはI2Cインターフェイスと、単線式インターフェイス(OWI)が組み込まれており、最終的なシステム較正プロセスにおいて、電源ラインによる通信と構成をサポートします。励起出力ソース、AFEへの入力、およびデバイス内の電源に、診断機能が実装されています。センサのオープンや短絡などのシステム診断機能もサポートされています。
PGA302 は、ピエゾ抵抗素子、セラミック膜、張力ゲージ、スチール薄膜など、各種のセンシング素子タイプに対応しています。このデバイスは、加速度計、湿度センサの信号コンディショニング・アプリケーションに加えて、いくつかの電流センシング、シャント・ベースのアプリケーションにも使用できます。