REF102CU

アクティブ

2.5ppm/℃ のドリフト、10V 高精度電圧リファレンス | D | 8 | -25 to 85

次の製品と同じ: REF102CU.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF102CU/2K5 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -25 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

REF102 の特徴

  • ±10V ±0.0025V OUTPUT
  • VERY LOW DRIFT: 2.5ppm/°C max
  • EXCELLENT STABILITY:
    5ppm/1000hr typ
  • EXCELLENT LINE REGULATION:
    1ppm/V max
  • EXCELLENT LOAD REGULATION:
    10ppm/mA max
  • LOW NOISE: 5µVPP typ, 0.1Hz to 10Hz
  • WIDE SUPPLY RANGE: 11.4VDC to 36VDC
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 1.4mA max
  • PACKAGE OPTIONS: PLASTIC DIP, SO-8
  • APPLICATIONS
    • PRECISION-CALIBRATED VOLTAGE STANDARD
    • D/A AND A/D CONVERTER REFERENCE
    • PRECISION CURRENT REFERENCE
    • ACCURATE COMPARATOR THRESHOLD REFERENCE
    • DIGITAL VOLTMETERS
    • TEST EQUIPMENT
    • PC-BASED INSTRUMENTATION

All trademarks are the property of their respective owners.

REF102 に関する概要

The REF102 is a precision 10V voltage reference. The drift is laser-trimmed to 2.5ppm/°C max C-grade over the industrial temperature range. The REF102 achieves its precision without a heater. This results in low power, fast warm-up, excellent stability, and low noise. The output voltage is extremely insensitive to both line and load variations and can be externally adjusted with minimal effect on drift and stability. Single supply operation from 11.4V to 36V and excellent overall specifications make the REF102 an ideal choice for demanding instrumentation and system reference applications.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF102CU/2K5 アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら