パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
SM73201 の特徴
- リニューアブル・エナジー・グレード
- 50kSPS ~ 250kSPS の範囲で保証された性能
- ± 0.003%の信号スパン精度
- 独立したデジタル入出力電源
- 完全な差動入力
- 外部リファレンス電圧範囲: + 0.5V ~ VA
- 広いコモンモード入力電圧範囲: 0V ~ VA
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE™ と互換性のあるシリアル・インターフェイス
- 動作温度範囲: 40°C ~+ 85°C
- 小型のMSOP-10 パッケージ
SM73201 に関する概要
SM73201 は、最大サンプリング・レート250kSPS の16 ビット逐次比較レジスタ(SAR) A/D コンバータです。 SM73201 は、40°C ~85°Cの範囲で、最小信号スパン精度± 0.003%を実現しています。 このコンバータは、85dB の優れたコモンモード信号除去比を持った差動アナログ入力を備えており、ノイズの多い環境下での使用に適しています。
SM73201は、単一アナログ電源(VA)と独立したデジタル入出力電源(VIO)によって動作します。 VAの範囲は+4.5V~+5.5V、VIOの範囲は+ 2.7V ~+ 5.5V です。 この電源構成により、システム設計者は、+ 3.3V で動作するコントローラとのインターフェイスを確保しつつ、A/D コンバータのアナログ部分をVA =+ 5V で動作できるため、性能を最大化し、消費電力を最小限に抑えられます。 シリアル・データは2 の補数として出力され、SPI™ 互換です。
SM73201 は、クロック・レート1MHz ~ 5MHz、リファレンス電圧+ 2.5V ~+ 5.5V の条件で、動作温度の全範囲において性能を保証しています。 SM73201 は10 ピンの小型MSOP パッケージで提供されます。 高精度、差動入力、低消費電力、小型パッケージを特長とするSM73201 は、バッテリ動作システムやリモート・データ・アクイジション・アプリケーションで、ブリッジ・センサやトランスデューサと直接続するのに最適です。