325-pin (GF) package image

5962-9466903QXC アクティブ

ミリタリー・グレード C40 浮動小数点 DSP - セラミック・パッケージ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Military
RoHS 非課税
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A001A2C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CPGA (GF) | 325
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 10 | JEDEC TRAY (5+1)

SMJ320C40 の特徴

  • SMJ: QML Processing to MIL-PRF-38535
  • SM: Standard Processing
  • TMP: Commercial Level Processing TAB
  • Operating Temperature Ranges:
    • Military (M) -55°C to 125°C
    • Special (S) -55°C to 100°C
    • Commercial (C) -25°C to 85°C
    • Commercial (L) 0°C to 70°C
  • Highest Performance Floating-Point Digital Signal Processor (DSP)
    • C40-60:
      • 33-ns Instruction Cycle Time:
        60 MFLOPS, 30 MIPS, 330 MOPS, 384 MBps
    • C40-50:
      • 40-ns Instruction Cycle Time:
        50 MFLOPS, 25 MIPS, 275 MOPS, 320 MBps
    • C40-40:
      • 50-ns Instruction Cycle Time:
        40 MFLOPS, 20 MIPS, 220 MOPS, 256 MBps
  • Six Communications Ports
  • 6-Channel Direct Memory Access (DMA) Coprocessor
  • Single-Cycle Conversion to and From IEEE-745 Floating-Point Format
  • Single Cycle 1/x, 1/x
  • Source-Code Compatible With SMJ320C30
  • Validated Ada Compiler
  • Single-Cycle 40-Bit Floating-Point, 32-Bit Integer Multipliers
  • 12 40-Bit Registers, 8 Auxiliary Registers, 14 Control Registers, and 2 Timers
  • IEEE Standard 1149.1 Test-Access Port (JTAG)
  • Two Identical External Data and Address Buses Supporting Shared Memory Systems and High Data-Rate, Single-Cycle Transfers:
    • High Port-Data Rate of 100 MBytes/s (Each Bus)
    • 16G-Byte Continuous Program/Data/Peripheral Address Space
    • Memory-Access Request for Fast, Intelligent Bus Arbitration
    • Separate Address-, Data-, and Control-Enable Pins
    • Four Sets of Memory-Control Signals Support Different Speed Memories in Hardware
  • Packaging:
    • 325-Pin Ceramic Grid Array (GF Suffix)
    • 352-Lead Ceramic Quad Flatpack (HFH Suffix)
    • 324-Pad JEDEC-Standard TAB Frame
  • Fabricated Using Enhanced Performance Implanted CMOS (EPIC™) Technology by Texas Instruments (TI™)
  • Separate Internal Program, Data, and DMA Coprocessor Buses for Support of Massive Concurrent Input/Output (I/O) of Program and Data Throughput, Maximizing Sustained Central Processing Unit (CPU) Performance
  • On-Chip Program Cache and Dual-Access/Single-Cycle RAM for Increased Memory-Access Performance
    • 512-Byte Instruction Cache
    • 8K Bytes of Single-Cycle Dual-Access Program or Data RAM
    • ROM-Based Bootloader Supports Program Bootup Using 8-, 16-, or 32-Bit Memories Over Any One of the Communications Ports

IEEE Standard 1149.1- 1990, IEEE Standard Test-Access Port and Boundary-Scan Architecture.
EPIC and TI are trademarks of Texas Instruments Incorporated.

SMJ320C40 に関する概要

The C40 digital signal processors (DSPs) are 32-bit, floating-point processors manufactured in 0.72-um, double-level metal CMOS technology. The 320C40 is a part of the fourth-generation DSPs from Texas Instruments and is designed primarily for parallel processing.

For additional information when designing for cold temperature operation, please see Texas Instruments application report 320C3x, 320C4x and 320MCM42x Power-up Sensitivity at Cold Temperature, literature number SGUA001.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら