SMJ320C50GFAM50 新規設計での使用を推奨しません

デジタル・シグナル・プロセッサ

新規設計での使用を推奨しません barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-9455803QXA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9455803QXA 新規設計での使用を推奨しません barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 21 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A001A2C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CPGA (GFA) | 141
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 21 | JEDEC TRAY (5+1)

SMJ320C50 の特徴

  • Military Operating Temperature Range:
      55°C to 125°C
  • Processed to MIL-PRF-38535
  • Fast Instruction Cycle Time (30 ns and 40 ns)
  • Source-Code Compatible With All C1x and C2x Devices
  • RAM-Based Operation
    • 9K × 16-Bit Single-Cycle On-Chip Program/Data RAM
    • 1056 × 16-Bit Dual-Access On-Chip Data RAM
  • 2K × 16-Bit On-Chip Boot ROM
  • 224K × 16-Bit Maximum Addressable External Memory Space (64K Program, 64K Data, 64K I/O, and 32K Global)
  • 32-Bit Arithmetic Logic Unit (ALU)
    • 32-bit Accumulator (ACC)
    • 32-Bit Accumulator Buffer (ACCB)
  • 16-Bit Parallel Logic Unit (PLU)
  • 16 × 16-Bit Multiplier, 32-Bit Product
  • 11 Context-Switch Registers
  • Two Buffers for Circular Addressing
  • Full-Duplex Synchronous Serial Port
  • Time-Division Multiplexed Serial Port (TDM)
  • Timer With Control and Counter Registers
  • 16 Software Programmable Wait-State Generators
  • Divide-by-One Clock Option
  • IEEE 1149.1 Boundary Scan Logic
  • Operations Are Fully Static
  • Enhanced Performance Implanted CMOS (EPIC™) Technology Fabricated by Texas Instruments
  • Packaging
    • 141-Pin Ceramic Grid Array (GFA Suffix)
    • 132-Lead Ceramic Quad Flat Package (HFG Suffix)
    • 132-Lead Plastic Quad Flat Package (PQ Suffix)

IEEE Standard 1149.1-1990 Standard-Test-Access Port and Boundary Scan Architecture
EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

SMJ320C50 に関する概要

The SMJ320C50 digital signal processor (DSP) is a high-performance, 16-bit, fixed-point processor manufactured in 0.72-um double-level metal CMOS technology. The SMJ320C50 is the first DSP from TI designed as a fully static device. Full-static CMOS design contributes to low power consumption while maintaining high performance, making it ideal for applications such as battery-operated communications systems, satellite systems, and advanced control algorithms.

A number of enhancements to the basic SMJ320C2x architecture give the C50 a minimum 2× performance over the previous generation. A four-deep instruction pipeline, that incorporates delayed branching, delayed call to subroutine, and delayed return from subroutine, allows the C50 to perform instructions in fewer cycles. The addition of a parallel logic unit (PLU) gives the C50 a method for manipulating bits in data memory without using the accumulator and ALU. The C50 has additional shifting and scaling capability for proper alignment of multiplicands or storage of values to data memory.

The C50 achieves its low-power consumption through the IDLE2 instruction. IDLE2 removes the functional clock from the internal hardware of the C50, which puts it into a total-sleep mode that uses only 7 uA. A low-logic level on an external interrupt with a duration of at least five clock cycles ends the IDLE2 mode.

The C50 is available with two clock speeds. The clock frequencies are 50 MHz, providing a 40-ns cycle time, and 66 MHz, providing a 30-ns cycle time. The available options are listed in Table 1.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9455803QXA 新規設計での使用を推奨しません barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 21 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら