145-pin (GB) package image

SMJ34020AGBM32 新規設計での使用を推奨しません

グラフィックス システム プロセッサ

新規設計での使用を推奨しません barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-9162303MXA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9162303MXA 新規設計での使用を推奨しません barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 21 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 100u | +

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A001A2C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CPGA (GB) | 145
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 21 | JEDEC TRAY (5+1)

SMJ34020A の特徴

  • Class B High-Reliability Processing
  • 1-µm CMOS Technology
  • Military Operating Temperature Range
        –55°C to 125°C
  • SMJ34020A-32/40
        125/100-ns Instruction Cycle Time
  • Fully Programmable 32-Bit General-Purpose Processor With 512-Megabyte Linear Address Range (Bit Addressable)
  • Second-Generation Graphics System Processor
    • Object-Code Compatible With the SMJ34010
    • Enhanced Instruction Set
    • Optimized Graphics Instructions
    • Coprocessor Interface
  • Pixel Processing, XY Addressing, and Window Checking Built Into the Instruction Set
  • Programmable 1-, 2-, 4-, 8-, 16-, or 32-Bit Pixel Size With 16 Boolean and Six Arithmetic Pixel Processing Options (Raster Ops)
  • 512-Byte LRU On-Chip Instruction Cache
  • Optimized DRAM/VRAM Interface
    • Page-Mode for Burst Memory Operations
    • Dynamic Bus Sizing (16-Bit and 32-Bit Transfers)
    • Byte-Oriented CAS\ Strobes
  • Flexible Host Processor Interface
    • Supports Host Transfers
    • Direct Access to All of the SMJ34020A Address Space
    • Implicit Addressing
    • Prefetch for Enhanced Read Access
  • Programmable CRT Control
    • Composite Sync Mode
    • Separate Sync Mode
    • Synchronization to External Sync
  • Direct Support for Special Features of 1M VRAMs
    • Load Write Mask
    • Load Color Mask
    • Block Write
    • Write Using the Write Mask
  • Flexible Multi-Processor Interface
  • Packaging Options
    • 145-Pin Grid Array Ceramic Package (GB Suffix)
    • 132-Pin Ceramic Quad Flat Pack (Unformed Lead) (HT Suffix)

SMJ34020A に関する概要

The SMJ34020A graphics system processor (GSP) is the second generation of an advanced high-performance CMOS 32-bit microprocessor optimized for graphics display systems. With a built-in instruction cache, the ability to simultaneously access memory and registers, and an instruction set designed to expedite raster graphics operations, the SMJ34020A provides user-programmable control of the CRT interface as well as the memory interface (both standard DRAM and multiport video RAM). The 4-gigabit (512-megabyte) physical address space is addressable on bit boundaries using variable width data fields (1 to 32 bits). Additional graphics addressing modes support 1-, 2-, 4-, 8-, 16- and 32-bit wide pixels.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9162303MXA 新規設計での使用を推奨しません barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 21 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 100u | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら