ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

製品詳細

Technology family TTL Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -16 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family TTL Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -16 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm) CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm)
  • Package Options Include:
    • Plastic Small-Outline (D, NS, PS)
    • Shrink Small-Outline (DB)
    • Ceramic Flat (W)
    • Ceramic Chip Carriers (FK)
    • Standard Plastic (N)
    • Ceramic (J)
  • Also Available as Dual 2-Input Positive-NAND Gate in Small-Outline (PS) Package
  • Inputs Are TTL Compliant; VIH = 2 V and
    VIL = 0.8 V
  • Inputs Can Accept 3.3-V or 2.5-V Logic Inputs
  • SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are Characterized For Operation Over the Full Military Temperature Range of –55ºC to 125ºC
  • Package Options Include:
    • Plastic Small-Outline (D, NS, PS)
    • Shrink Small-Outline (DB)
    • Ceramic Flat (W)
    • Ceramic Chip Carriers (FK)
    • Standard Plastic (N)
    • Ceramic (J)
  • Also Available as Dual 2-Input Positive-NAND Gate in Small-Outline (PS) Package
  • Inputs Are TTL Compliant; VIH = 2 V and
    VIL = 0.8 V
  • Inputs Can Accept 3.3-V or 2.5-V Logic Inputs
  • SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are Characterized For Operation Over the Full Military Temperature Range of –55ºC to 125ºC

The SNx4xx00 devices contain four independent,
2-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A .B or Y = A + B in positive logic.

The SNx4xx00 devices contain four independent,
2-input NAND gates. The devices perform the Boolean function Y = A .B or Y = A + B in positive logic.

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx400, SNx4LS00, and SNx4S00 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gates データシート (Rev. D) PDF | HTML 2017/05/19

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​