ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ ラッチ

SN54AHC573

アクティブ

製品詳細

Number of channels 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 110 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CFP (W) 20 90.5828 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 20 167.464 mm² (— mm × — mm)
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • 3 ステート出力は、バス ラインを直接駆動
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • 3 ステート出力は、バス ラインを直接駆動
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

SNx4AHC573 デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル トランスペアレント D タイプ ラッチです。

SNx4AHC573 デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル トランスペアレント D タイプ ラッチです。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4AHC573 3 ステート出力、オクタル トランスペアレント D タイプ ラッチ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2024/08/29
* SMD SN54AHC573 SMD 5962-96856 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​