SN54AHCT245

アクティブ

製品詳細

Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHCT Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of channels 8 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL Output type CMOS Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AHCT Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 20 90.5828 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 20 167.464 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • 入力は TTL 電圧互換
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。 その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 入力は TTL 電圧互換
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。 その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

SNx4AHCT245 オクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。これらの部品は、4.5V~5.5V で動作します。

SNx4AHCT245 オクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。これらの部品は、4.5V~5.5V で動作します。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CD74HCT245 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、3 ステート出力、非反転型、オクタル バス トランシーバ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA
比較対象デバイスと類似の機能。
CD74ACT245 アクティブ 3 ステート出力、非反転型、オクタル バス トランシーバ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4AHCT245 3 ステート出力、オクタル・バス・トランシーバ データシート (Rev. S 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.S) PDF | HTML 2023/07/28
* SMD SN54AHCT245 SMD 5962-96819 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​