SN54ALS04B

アクティブ

製品詳細

Technology family ALS Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 4400 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ALS Number of channels 6 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -0.4 Supply current (max) (µA) 4400 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm)
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain six independent hex inverters. They perform the Boolean function Y = A\.

The SN54ALS04B and SN54AS04 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS04B and SN74AS04 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain six independent hex inverters. They perform the Boolean function Y = A\.

The SN54ALS04B and SN54AS04 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS04B and SN74AS04 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Hex Inverters データシート (Rev. B) 1994/12/01
* SMD SN54ALS04B SMD 5962-86843 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​