ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

SN54ALS38B

アクティブ

製品詳細

Technology family ALS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0 IOH (max) (mA) -24 Input type Bipolar Output type Open-collector Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ALS Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0 IOH (max) (mA) -24 Input type Bipolar Output type Open-collector Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 75 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain four independent 2-input positive-NAND buffers with open-collector outputs. They perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic. The open-collector outputs require pullup resistors to perform correctly. These outputs may be connected to other open-collector outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. Open-collector devices often are used to generate higher VOH levels.

The SN54ALS38B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS38B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

These devices contain four independent 2-input positive-NAND buffers with open-collector outputs. They perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic. The open-collector outputs require pullup resistors to perform correctly. These outputs may be connected to other open-collector outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. Open-collector devices often are used to generate higher VOH levels.

The SN54ALS38B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS38B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers With Open-Collector Outputs データシート (Rev. B) 1994/12/01
* SMD SN54ALS38B SMD 5962-86871 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​