24-pin (JT) package image

SNJ54BCT8245AJT アクティブ

オクタル・バス・トランシーバ搭載、スキャン・テスト・デバイス

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
次の製品と同じ: 5962-9172801QLA この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9172801QLA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 15 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Military
RoHS いいえ
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CDIP (JT) | 24
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 15 | TUBE

SN54BCT8245A の特徴

  • Members of the Texas Instruments SCOPETM Family of Testability Products
  • Octal Test-Integrated Circuits
  • Functionally Equivalent to 'F245 and 'BCT245 in the Normal- Function Mode
  • Compatible With the IEEE Standard 1149.1-1990 (JTAG) Test Access Port and Boundary-Scan Architecture
  • Test Operation Synchronous to Test Access Port (TAP)
  • Implement Optional Test Reset Signal by Recognizing a Double-High-Level Voltage (10 V) on TMS Pin
  • SCOPETM Instruction Set
    • IEEE Standard 1149.1-1990 Required Instructions, Optional INTEST, CLAMP, and HIGHZ
    • Parallel-Signature Analysis at Inputs
    • Pseudo-Random Pattern Generation From Outputs
    • Sample Inputs/Toggle Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic and Ceramic 300-mil DIPs (JT, NT)

 

SCOPE is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

SN54BCT8245A に関する概要

The 'BCT8245A scan test devices with octal bus transceivers are members of the Texas Instruments SCOPETM testability integrated-circuit family. This family of devices supports IEEE Standard 1149.1-1990 boundary scan to facilitate testing of complex circuit-board assemblies. Scan access to the test circuitry is accomplished via the 4-wire test access port (TAP) interface.

In the normal mode, these devices are functionally equivalent to the 'F245 and 'BCT245 octal bus transceivers. The test circuitry can be activated by the TAP to take snapshot samples of the data appearing at the device terminals or to perform a self test on the boundary-test cells. Activating the TAP in normal mode does not affect the functional operation of the SCOPETM octal bus transceivers.

In the test mode, the normal operation of the SCOPETM octal bus transceivers is inhibited and the test circuitry is enabled to observe and control the I/O boundary of the device. When enabled, the test circuitry can perform boundary-scan test operations as described in IEEE Standard 1149.1-1990.

 

Four dedicated test terminals control the operation of the test circuitry: test data input (TDI), test data output (TDO), test mode select (TMS), and test clock (TCK). Additionally, the test circuitry performs other testing functions such as parallel-signature analysis (PSA) on data inputs and pseudo-random pattern generation (PRPG) from data outputs. All testing and scan operations are synchronized to the TAP interface.

The SN54BCT8245A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74BCT8245A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

5962-9172801QLA アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。
パッケージ数量 | キャリア 15 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら