ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ JK フリップ フロップ

SN54HC109-SP

アクティブ

製品詳細

Number of channels 2 Technology family HC Input type CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 20 Supply current (max) (µA) 80 IOL (max) (mA) -4 IOH (max) (mA) 4 Features Balanced outputs, Clear, High speed (tpd 10-50ns), Positive edge triggered, Positive input clamp diode, Preset Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
Number of channels 2 Technology family HC Input type CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 20 Supply current (max) (µA) 80 IOL (max) (mA) -4 IOH (max) (mA) 4 Features Balanced outputs, Clear, High speed (tpd 10-50ns), Positive edge triggered, Positive input clamp diode, Preset Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
CFP (W) 16 69.319 mm² (— mm × — mm)
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 低い入力電流:最大 1µA
  • 大電流出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、ICC:40µA 以下
  • tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 低い入力電流:最大 1µA
  • 大電流出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、ICC:40µA 以下
  • tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
この製品に対する詳細情報はありません。
ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC109 デュアル J-K、ポジティブ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップ、クリアおよびプリセット付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022/06/30
* SMD SN54HC109-SP SMD 5962-84150 2016/07/08

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​