ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN54HC273

アクティブ

製品詳細

Number of channels 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 25 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Number of channels 8 Technology family HC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 25 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 80 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CFP (W) 20 90.5828 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 20 167.464 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低い消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大値 1µA
  • シングル・レール出力を備えた 8 つのフリップ・フロップ
  • 直接クリア入力
  • 各フリップ・フロップへの個別データ入力
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低い消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 12ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:最大値 1µA
  • シングル・レール出力を備えた 8 つのフリップ・フロップ
  • 直接クリア入力
  • 各フリップ・フロップへの個別データ入力
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、 特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

SNx4HC273 デバイスは、ポジティブ・エッジ・トリガの D タイプ・フリップ・フロップで、アクティブ LOW の直接クリア (CLR ) 入力を備えています。

データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック・パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、立ち上がりパルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。

SNx4HC273 デバイスは、ポジティブ・エッジ・トリガの D タイプ・フリップ・フロップで、アクティブ LOW の直接クリア (CLR ) 入力を備えています。

データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック・パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、立ち上がりパルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CD74HCT273 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、リセット搭載、オクタル D タイプ フリップ フロップ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 22ns, average drive strength 4mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC273 オクタル D タイプ・フリップ・フロップ、クリア付き データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022/08/24
* SMD SN54HC273 SMD 84099012A 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​