パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
SN54HC688 の特徴
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 大電流出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、ICC:80µA 以下
- tpd = 14ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大 1µA
- 2 つの 8 ビット・ワードを比較
数量 | 価格 |
---|---|
— | |
— | |
— | |
+ |
定格 Military |
RoHS いいえ |
REACH 影響あり |
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNPB |
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC |
品質、信頼性 、パッケージングの情報 記載されている情報:
|
製造に関する追加情報
記載されている情報:
|
*参考用
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。
カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。
カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。
在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。
詳細はこちらカートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。
詳細はこちら